You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Qué son los encóders

En muchos procesos de producción, en aplicaciones móviles y en el ámbito de las energías renovables, los encóders se han establecido como eficaces sensores. Transforman movimientos de rotación en señales digitales para la determinación precisa de la velocidad, la posición, el sentido de rotación y el ángulo de rotación. Los encóders funcionan sin desgaste mediante detección magnética o fotoeléctrica. Para ello disponen de un disco graduado unido firmemente al eje o de un soporte magnético móvil.

  • Detección de velocidad y ángulo en una rotación
  • Señal de impulsos
  • Se requiere una unidad de evaluación
  • No hay seguimiento de la posición en caso de corte de suministro eléctrico
Encóders
incrementales
  • Seguimiento absoluto de la posición incluso sin suministro eléctrico
Encóders absolutos
monovuelta
  • Seguimiento de la posición durante varias revoluciones
Encóders absolutos
multivuelta

Comparación de encóders

  Incremental Incremental
a través de IO-Link
Monovuelta absoluto Multivuelta absoluto Multivuelta absoluto
a través de IO-Link
Velocidad
Resolución
Revoluciones 1 1 1 1 / ∞ 1 /∞
Valores de posición Relativo Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto
Requiere infraestructura
IO-Link
Memoria de posición en
caso de corte eléctrico
Compatibilidad con bus de campo
Inmunidad a las interferencias
Complejidad de parametrización