You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Historias de clientes

Informes de aplicación de IO-Link en la industria

ABB: ahorro de costes con IO-Link

La filial de ABB en Francia confía en ifm para equipar sus paneles de distribución con maestros IO-Link y módulos de E/S. De esta manera, ABB ahorra tiempo y material en el cableado. La posibilidad de ser independiente de un bus de campo específico hace que la oferta de ABB Francia sea muy flexible.

NEREUS: tratamiento fiable de las aguas residuales a través de IO-Link

La empresa NEREUS desarrolla y produce sistemas compactos de filtrado y bombeo para depurar el agua contaminada. Como socio de confianza, ifm apoya a la empresa aportando numerosos sensores como los de presión, temperatura y de nivel, pero también los nuevos sensores de conductividad.

Tecnoalpin: aumento de la eficiencia de los cañones de nieve

Technoalpin es un fabricante de cañones de nieve con sede en Tirol del Sur.
Gracias a los numerosos sensores en los cañones de nieve y estaciones de bombeo, ifm lleva la tecnología vanguardista a la pista de esquí. Gracias a la tecnología IO-Link, el cliente logra un control del sistema de máxima eficiencia y, gracias al software, puede evaluar y ajustar cómodamente todos los datos, como las cantidades de caudal y los parámetros del sistema.

Starrag: perfeccionamiento digital con IO-Link

La implementación de Industria 4.0 conlleva, entre otros, la creación de una imagen digital de la instalación mediante la cual se puede efectuar una optimización de procesos asistida por ordenador. Muchos sensores, integrados ya de por sí para el control de las máquinas, se utilizan como transmisores de información esencial. Gracias a la tecnología IO-Link, estos sensores emiten muchos más datos que simples señales de conmutación o valores analógicos. La empresa Starrag Technology GmbH, situada en Bielefeld (Alemania), construye máquinas herramienta, equipándolas con un gran número de sensores IO-Link de ifm. Así, los clientes finales ya están preparados para aplicar en su fábrica un mayor nivel de digitalización, lo cual es cada vez más importante en la industria.

 

Skanderborg Bryghus: resultados óptimos de producción con IO-Link

Confiamos en las distancias cortas y en el asesoramiento directo que hacen de la cooperación con nuestros clientes y socios todo un éxito. Por ejemplo, en la cervecería de Skanderborg, la cooperación entre GEA e ifm dio como resultado una fábrica completamente moderna y altamente automatizada en la que ningún proceso se deja al azar. Desde la completa supervisión de los depósitos, hasta el embotellado de la cerveza, existen diferentes productos de ifm integrados en el proceso de automatización.

Ramaplast: gestión energética con IO-Link