Argentina. United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Core
  4. Versión de prueba de moneo IIoT Core

Aprovecha todo el potencial de tus datos

Prueba la plataforma IIoT moneo. 30 días gratis.

Consigue la versión de prueba en 4 pasos:

  1. Crea tu cuenta de ifm sin compromiso e inicia sesión
  2. Descárgate la versión de prueba
  3. En moneo, selecciona la activación de la versión de prueba
  4. Haz clic en la opción de monitorización de condiciones

Para poder realizar una prueba realista del software moneo es necesario conectarse a fuentes de datos reales (VSE, maestro IO-Link). Solo así podrás hacerte una idea concreta de cómo moneo puede ayudarte a optimizar tus procesos de producción.

➜ Descargar la versión de prueba de moneo IIoT Core

Prueba de 30 días sin compromiso.

Tus ventajas

  • Experimenta una digitalización sencilla con solo pulsar un botón
  • Disfrutarás de toda la gama de funciones durante 30 días y podrás empezar inmediatamente
  • Una vez transcurridos los 30 días, tú decides si deseas comprar la versión completa
  • Con la versión completa puedes seguir teniendo acceso a tu configuración, así como a la base de datos

Las principales funciones básicas de moneo IIoT Core