• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad
  2. Blanking

Cortinas fotoeléctricas de seguridad con función de blanking

Tipo de sensor Grado de protección Resolución Alto y ancho de la zona protegida Particularidades

Cortinas fotoeléctricas de seguridad con floating/blanking

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / hasta 18 m
• Protección del tipo 4 al precio del tipo 2.
• Suspensión de la supervisión de hasta 3 haces adyacentes.
• Alcance y modo operativo programables mediante conexionado.