You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que se deben proteger zonas de peligro de forma segura. Son sistemas fotoeléctricos de protección compuestos respectivamente por un emisor y un receptor. Cumplen con los requisitos técnicos de seguridad según el tipo 2 / SIL 1 o el tipo 4 / SIL 3.
Las aplicaciones típicas son la limitación del acceso y la supervisión de zonas de peligro en células robotizadas y líneas de producción. Para la utilización en las industrias alimentaria y de bebidas, los equipos están disponibles con tubo de protección y un alto grado de protección.