You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad
  2. Protección del cuerpo

Protección del cuerpo

Tipo de sensor Grado de protección Resolución Alto y ancho de la zona protegida Particularidades

Barreras fotoeléctricas para el sector de automatización industrial

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 haces)
• 400 mm (3 haces)
• 300 mm (4 haces)
510…910 mm / hasta 60 m
• Alcance y modo operativo programables mediante conexionado.
• Sistemas activos/pasivos disponibles.
• Relés estándar y muting disponibles.

Barreras fotoeléctricas para la industria alimentaria

Tipo 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 haces)
• 400 mm (3 haces)
• 300 mm (4 haces)
510…910 mm / hasta 15 m • Carcasa acrílica preinstalada de Ø 55 mm.
• Elemento calentador interno que evita la condensación.
• Grado de protección IP 69K.
• Alcance y modo operativo programables mediante conexionado.
• Relés estándar y muting disponibles.