• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad
  2. Protección de dedos

Protección de dedos

Tipo de sensor Grado de protección Resolución Alto y ancho de la zona protegida Particularidades

Cortinas fotoeléctricas para el sector de automatización industrial

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 160…1810 mm / hasta 6 m • Diseño compacto.
• Alcance y modo operativo programables mediante conexionado.
• Relés estándar y muting disponibles.

Cortinas fotoeléctricas para la industria alimentaria

Tipo 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
14 mm 460…1060 mm / hasta 5 m • Carcasa acrílica preinstalada de Ø 55 mm.
• Elemento calentador interno que evita la condensación.
• Grado de protección IP 69K.
• Alcance y modo operativo programables mediante conexionado.
• Relés estándar y muting disponibles.