Skip to main content
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detección de objetos en 3D
  2. Sensor de visión 3D
  3. Aplicaciones
  4. Despaletizado

Despaletizado

Sencilla despaletización de embalajes uniformes

  • Despaletización de capas completas o de embalajes individuales
  • Detección de separadores activable
  • Cálculo de embalajes restantes en los palés
  • Protección anticolisión integrada
  • Calibración automática de las coordenadas de la cámara del robot
  • Económico y ergonómico

Optimización de procesos logísticos
La despaletización automática de embalajes uniformes, como p. ej. cajas, recipientes o envases de idéntico tamaño, optimiza los procesos logísticos mediante la carga dinámica. El sensor 3D detecta si la carga se ha desplazado y compensa los fallos de posicionamiento con el sistema de despaletización. La indicación de posición permite una despaletización totalmente automatizada de capas completas o de embalajes individuales, independientemente del modelo de paletización. Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenes y material. Las instalaciones automatizadas de despaletización aumentan considerablemente el rendimiento gracias a las herramientas económicas, al mismo tiempo que reducen la carga de los empleados mediante condiciones de trabajo optimizadas en cuanto a ergonomía.


Ahorro de tiempo gracias al sensor inteligente O3D
El sensor inteligente O3D reconoce el siguiente paquete mientras que el robot deposita el anterior.


Sus ventajas

  • Reducción de tiempo y costes durante la instalación gracias el ajuste automático de los sistemas de coordenadas del robot de manipulación y el sensor 3D.
  • Optimización de los procesos logísticos mediante un suministro controlado de la instalación según demanda con protección integrada anticolisión.
  • Integración en sistemas de automatización a través de E/S digitales o interfaz de proceso Ethernet (p. ej. aviso de fallo: objeto inesperado)
  • Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenes y material.
  • Detección de capas intermedias, el O3 detecta capas intermedias de papel o cartón para la estabilización del palé.

Despaletizado de embalajes