You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detección de objetos en 3D
  2. Sensor de visión 3D
  3. Aplicaciones
  4. Determinación de volúmenes

Determinación de volúmenes

Determinación de volúmenes con el sensor de visión 3D O3D

El nuevo sensor de visión 3D detecta las dimensiones de las mercancías con la innovadora tecnología de medición del tiempo de vuelo. Utilizando valores límites, el equipo avisa p. ej. cuando los parámetros de un paquete están fuera de los rangos definidos.

  • Dimensionamiento sin contacto de objetos con forma rectangular o cuadrada (p. ej. cajas o paquetes).
  • Determinación y comparación de dimensiones, orientación y posición.
  • Proporciona valores de altura, ancho y largo para el cálculo de la circunferencia del embalaje y del volumen.
  • Los parámetros de calidad ayudan a detectar objetos dañados o deformados.
  • Salidas de conmutación e interfaz Ethernet para datos del proceso.

La revolución en intralogística

Ya sea un simple palé, una oficina de correos, una nave industrial o un centro logístico o de distribución: el volumen de almacenamiento disponible define la capacidad y los costes. Es por tanto muy importante garantizar el mejor aprovechamiento posible del espacio ya durante el proceso de carga.

El nuevo sensor de visión 3D detecta las dimensiones de las mercancías con la innovadora tecnología de medición del tiempo de vuelo. Utilizando valores límites, el equipo avisa p. ej. cuando los parámetros de un paquete están fuera de los rangos definidos. También proporciona datos sobre el tamaño, la orientación y la posición de los objetos, que ayudan a la planificación automatizada de almacenamiento a través de sistemas de gestión de almacenes o sistemas de planificación de recursos empresariales. Los datos también se utilizan para el control de robots, clasificadoras y agujas. Aparte de por la robustez, el sensor también se caracteriza por su cómodo manejo y su sencilla integrabilidad.

Ventajas de la determinación de volúmenes

  • Dimensionamiento sin contacto de objetos con forma rectangular o cuadrada (p. ej. cajas o paquetes).
  • Determinación de dimensiones, orientación y posición.
  • Proporciona datos para el cálculo de la circunferencia del embalaje y del volumen.
  • Los parámetros de calidad ayudan a detectar objetos dañados.
  • Independiente del color y resistente a luz externa gracias a la tecnología de medición del tiempo de vuelo (ToF).

Puesta en marcha sencilla y cómoda

  • Integración a través de E/S digitales o interfaz Ethernet.
  • Configuración rápida, normalmente menos de tres minutos.
  • El asistente de cableado ayuda a realizar la primera puesta en marcha.