You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Detección de objetos en 3D
  2. Sensor de visión 3D
  3. Aplicaciones
  4. Navegación de pinzas robóticas

Navegación de pinzas robóticas

Automatización flexible de pinzas robóticas con sensores 3D

  • Indicación de posición de objetos en movimiento
  • Detección de numerosas formas
  • Lectura simultánea de varias posiciones de objetos
  • Para robots industriales y robots colaborativos de construcción ligera
  • Apto para pinzas hidráulicas, neumáticas y eléctricas

Navegación de la pinza
El sensor 3D detecta la posición de objetos, incluso si estos están en movimiento, y la transmite al controlador del robot que guía la pinza. El sistema permite detectar formas cuadradas, redondas e incluso irregulares, y no solo transmite al controlador la posición de su centro de gravedad, sino también la cantidad y las dimensiones. Los objetos típicos son cajas, embalajes, cubos, barriles, botes, sacos, ruedas, llantas o equipaje. Los sistemas de pinzas automatizados aumentan la productividad de muchas aplicaciones, ya que procesan operaciones de trabajo monótonas de forma más rápida y constante que un humano. Además, los movimientos monótonos con objetos pesados son perjudiciales para la salud de los operarios y causan frecuentes bajas laborales. Cuando los robots se hacen cargo de los trabajos con objetos pesados, se aumenta la disponibilidad de la instalación y los operarios humanos pueden desempeñar otras tareas.

Utilidad

  • Los sistemas de pinzas automatizados aumentan la productividad de muchas aplicaciones, ya que procesan operaciones de trabajo monótonas de forma más rápida y constante que un humano.
  • Un punto a su favor: reducción de tiempo y costes durante la instalación gracias el ajuste automático de los sistemas de coordenadas del robot de manipulación y el sensor 3D.
  • Optimización de procesos logísticos debido a un flujo de material que no depende de la mano de obra o de la organización de turnos.
  • Integración en sistemas de automatización a través de E/S digitales o interfaz de proceso Ethernet (p. ej. aviso de fallo: ningún objeto encontrado)
  • Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenes y material.

Ya sean cajas pesadas o paquetes llenos de material de embalaje que se transportan esporádicamente a plantas de envasado o bien en plantas de mezclado de materiales de construcción, abonos o fertilizantes donde las materias primas se suelen entregar en sacos y a su vez también se vuelven a empaquetar en sacos: en estos casos se suelen realizar actividades que requieren un gran esfuerzo físico y que pueden ser automatizadas mediante un sensor 3D y un robot de manipulación.