- Sensores de caudal
- Productos / Novedades
- Contador de aire comprimido SD / SDG
Contador térmico de aire comprimido al más alto nivel
Sensor "todo en uno" para ahorrar costes
El nuevo contador térmico de aire comprimido se caracteriza por ser un auténtico todoterreno. No solo dispone de un sensor de temperatura integrado, sino que también posee un sensor de presión. De esta forma el usuario tiene ahora la posibilidad de medir directamente cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura y totalizador = contador de cantidad total) para optimizar su producción. La integración de varios parámetros de medición en un solo sensor no solo permite ahorrar considerables costes de material (sensor de presión, sensor de temperatura, cableado, tarjetas de entrada), sino también costes de instalación y mantenimiento.
Sus ventajas
• Fiabilidad del proceso gracias a la supervisión de presión, temperatura y caudal volumétrico
• Ahorro de costes gracias a la monitorización energética, la supervisión de fugas y el mantenimiento del sistema de filtrado en función del proceso
• Ahorro de tiempo debido a la menor complejidad de cableado, mantenimiento e instalación
Medición de caudal
Monitorización de aire comprimido para el aumento de la eficiencia energética
La integración del contador de aire comprimido SD en el sistema de mantenimiento de instalaciones nuevas o existentes ofrece ventajas adicionales. Los valores del proceso en redes habituales de aire comprimido se pueden supervisar ahora de forma eficaz a través de la pantalla TFT integrada. Para ello están disponibles cuatro diseños gráficos diferentes configurables individualmente. Los valores del proceso se pueden transmitir además a través de IO-Link.
Gracias a la precisa supervisión de caudal del SD se pueden detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de energía. Además, la elevada repetibilidad del equipo permite asignar de forma exacta los costes de aire comprimido a la línea de producción correspondiente y optimizar el cálculo de costes de los productos.
Medición de presión
Supervisión eficiente de la presión operativa
Gracias a la medición de presión integrada, se pueden controlar de forma óptima tanto la caída de presión en sistemas de filtración contaminados, como la presión operativa general del sistema de aire comprimido. Esta información es importante ya que con los actuadores que funcionan con 5 bares en lugar de con los óptimos 6,3 bares, la velocidad de carga se reduce un 25% y la productividad disminuye. Una presión operativa excesiva tampoco genera ninguna ganancia de rendimiento, sino que aumenta el consumo de aire comprimido y el desgaste de los equipos.
Medición de temperatura
Minimización de las fluctuaciones de calidad mediante la medición de temperatura
La medición de temperatura integrada permite supervisar procesos sensibles a la temperatura —como por ejemplo, procesos de secado— y garantizar la calidad de producción. El contador de aire comprimido SD contribuye así a aumentar la fiabilidad del proceso.
Sistema de gestión energética
La base para un completo sistema de gestión de energía
según DIN ISO 50001
Según la Directiva Europea sobre eficiencia energética DIN EN ISO 50001, todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas de ahorro energético.
El requisito previo para la reducción de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La norma requiere registros sobre la calibración de los equipos de medición para garantizar la precisión y repetibilidad de los datos medidos.
La combinación del nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento óptimo para un fiable sistema de gestión energética.
Descubra las ventajas de la monitorización eficaz de aire comprimido con ifm. Nuestros expertos hablan en la sala de máquinas digital sobre diversos temas:
- Medición detallada del consumo en la máquina final: desde el hardware hasta el software (0:00-19:17)
- Monitorización del aire comprimido en la línea de distribución: asignación sencilla de costes y fugas (19:17-31:50)
- Registro de indicadores energéticos y cálculo de la eficiencia de compresores (31:51-35:59)
Certificados de calibración
Calibración ISO SD (referencia ZC0020)
- Elaborado por el fabricante
- Idiomas: alemán/inglés
- Aplicable para el/los artículo/s especificado/s, debe ser solicitado junto con el pedido del sensor. Los pedidos a posteriori solo son posibles tras la devolución del equipo.
Calibración DAkkS para sensores de caudal, 6 puntos (referencia ZC0075)
- Elaborado según los requerimientos del DAkkS (organismo alemán de acreditación)
- Idioma: alemán/inglés
- Calibración con 6 valores de caudal (en función del diámetro nominal)
- Aplicable para el/los artículo/s especificado/s, debe ser solicitado junto con el pedido del sensor. Los pedidos a posteriori solo son posibles tras la devolución del equipo.