Skip to main content
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensor de temperatura TCC con autosupervisión
  2. Aplicaciones

Aplicaciones

Plantas de pasteurización

En las plantas de pasteurización mediante inyección de vapor, existe un alto estrés producido por choques y vibraciones.

  • Gracias a su diseño robusto y duradero, el TCC es ideal incluso para las aplicaciones más exigentes de este tipo.

Para matar las bacterias de manera efectiva, el control de la temperatura es esencial. Una pasteurización incompleta puede provocar la pérdida total del producto.

  • Detección automática de la incertidumbre de medición a través de la función de comprobación de calibración del TCC

Skids CIP

Para asegurar una limpieza completa, los procesos CIP incluyen varios ciclos de enjuague caliente y frío. Estos choques térmicos pueden provocar una deriva en los instrumentos de medición de temperatura y, por tanto, una incertidumbre de medición.

  • Gracias a su sistema especial de elementos sensores, el TCC es resistente a los choques térmicos.
  • Un LED claramente visible indica las incertidumbres de medición.

Acumuladores de frío

El agua de condensación que se produce en los acumuladores de frío puede hacer que la humedad penetre en el cabezal de transmisores convencionales.

  • La carcasa sellada de una pieza del TCC brinda una protección fiable contra la penetración de humedad.

En muchos casos, los valores exactos de temperatura son decisivos para garantizar la calidad de los productos.

  • Detección automática de la incertidumbre de medición a través de la función de comprobación de calibración del TCC

Salas de depósitos

En cada depósito existen varios puntos de medición de temperatura, nivel, presión, conductividad, etc. Para el funcionamiento de la planta, cada equipo requiere su propio cableado y procesamiento de señales.

  • El TCC está equipado con IO-Link para proporcionar una red digital para una instalación rentable.
  • Los dobles valores de medición del sensor TCC facilitan mediciones redundantes sin coste adicional.