Sensor de temperatura TCC con autosupervisión
¿Se fía de sus instrumentos de medición de temperatura?
La medición de temperatura es una de las mediciones más importantes en el control de procesos. En la industria alimentaria y de bebidas, una medición de temperatura precisa y fiable es esencial para garantizar la calidad y la seguridad del producto. Pero, ¿qué pasa si la temperatura de su proceso es inexacta?
El TCC de ifm ha sido desarrollado para resolver los desafíos de los productos convencionales de medición de temperatura.
![]() |
Clara visualización del estado de los sensores Gracias a la "Tecnología de Comprobación de Calibración", es posible supervisar la exactitud de medición en tiempo real. Si la temperatura se desvía de los valores de tolerancia definidos, el TCC lo comunica tanto electrónicamente a través de una señal como también ópticamente mediante un LED azul. |
![]() |
IO-Link proporciona una visión detallada del proceso En comparación con la comunicación analógica, la comunicación digital garantiza una mayor exactitud y fiabilidad de las mediciones, ya que no hay pérdida de señal. |
![]() |
Estanqueidad absoluta gracias a la carcasa de una sola pieza Si entra humedad en el sensor, a menudo se produce una deriva. La carcasa de acero inoxidable, totalmente soldada, hace que el TCC sea resistente constantemente a las influencias externas como la humedad. |
![]() |
Distintas longitudes de montaje y conexiones de proceso Los adaptadores Tri-Clamp® de 1,5" y 2", 6 mm de diámetro y las conexiones de proceso asépticas G1/2" con longitudes de montaje de hasta 550 mm permiten su empleo en una gran variedad de aplicaciones. |
![]() |
Función de diagnóstico inteligente que supervisa la precisión Dos elementos RTD integrados en la sonda de medición reaccionan en sentido opuesto a los cambios de temperatura. Un microprocesador supervisa que estos elementos no pierdan exactitud de medición. |