You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensor de temperatura TCC con autosupervisión
  2. Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿En qué se diferencia el sistema dual de elementos RTD del TCC de un sistema RTD redundante normal?

Respuesta: Normalmente, los sistemas duales de RTD se componen de dos RTD PTC (la resistencia es mayor con el aumento de la temperatura). Los elementos suelen proceder del mismo lote de producción y han sido expuestos a condiciones idénticas de aplicación. Como ambos elementos son igual de propensos a la deriva, las diferencias entre sus mediciones son mínimas. Por consiguiente, es poco probable que se produzca una alarma o aviso.

El sistema dual del TCC se compone de un elemento PTC y un elemento NTC (la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura). Por tanto, se produce una posible deriva en sentido opuesto. El diagnóstico integrado de comprobación de calibración detecta esto y alerta al usuario.

Pregunta: ¿En qué se diferencia la prueba de calibración del TCC de un sensor de temperatura calibrado mediante la temperatura de Curie?

Respuesta: Un sistema de calibración de puntos Curie utiliza material que cambia su estado físico en un solo punto de referencia. En este punto se evalúa la temperatura medida y se ajusta de forma pertinente. La prueba de calibración del TCC evalúa el valor de medición en todo el rango del sensor: -25...160 °C (-13...320 °F). Si la temperatura del proceso de dicho sensor nunca alcanza la temperatura de calibración, nunca se comprueba.

Pregunta: Los sensores TCC no tienen botones. ¿Cómo cambio la escala de medición o los límites de alarma o aviso de deriva?

Respuesta: LR Device (QA0011) es un software de ifm para la parametrización de sensores. Puede utilizarse con un cable USB (E30390) conectado a un portátil. Gracias a IO-Link, los sensores también se pueden parametrizar a distancia.

Pregunta: ¿Qué significan los diferentes colores de los LED?

Respuesta: El LED del TCC se ilumina en verde en el modo de funcionamiento normal. Si el sensor detecta un error de medición, el LED cambia a rojo. El color azul indica una desviación de temperatura fuera del rango de tolerancia. Aquí encontrará más información sobre la respuesta de la salida en estos estados.