You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensor de temperatura TCC con autosupervisión
  2. Tecnología

Tecnología

Sistema de medición
Los sensores de la familia TCC disponen de dos elementos sensores que se autocontrolan y dan un aviso en caso de deriva de la señal.La resistencia del elemento PTC (Positive Temperature Coefficient o coeficiente de temperatura positivo) es mayor con el aumento de la temperatura. La resistencia del elemento NTC (Negative Temperature Coefficient o coeficiente de temperatura negativo) disminuye con el aumento de la temperatura.

Como los elementos PTC y NTC reaccionan en sentido opuesto a los cambios de temperatura, el microprocesador mide la diferencia entre ellos y avisa al usuario cuando la precisión disminuye.

Diseño de la sonda de medición
En la sonda de medición, ifm utiliza una película conductora flexible de diseño vanguardista basada en tecnología de capa fina y dos elementos RTD.

  • Los elementos RTD se conectan a un sustrato de capa fina para reducir la masa térmica de los cables de conexión.
  • El sustrato de capa fina y los elementos RTD están montados sobre un componente portante para posicionar con precisión los elementos y asegurar una fuerza constante contra el recubrimiento interior.
  • Este diseño asegura el contacto constante de los elementos RTD con el recubrimiento metálico y reduce la distancia al fluido de proceso, lo que resulta en un tiempo de respuesta breve y reproducible.

Carcasa de una sola pieza

El TCC exhibe una carcasa de acero inoxidable totalmente soldada y hermética según IP 69K, lo que impide que penetre la humedad, que a menudo ocasiona la deriva.

A diferencia de los cabezales de transmisores convencionales, que han de ser ensamblados y ajustados (calibrados) in situ, el TCC de una pieza se entrega completamente calibrado.

  • Durante el proceso de fabricación se calibra por completo mediante un procedimiento de calibración de múltiples baños y se suministra ensamblado. Descargue gratuitamente el certificado de fábrica de nuestro sitio web.
  • La precisión especificada se refiere a todo el módulo. No es necesario sumar la precisión de los componentes individuales.
  • Pedido sencillo indicando el número de referencia de 6 dígitos.
  • Prevención de paradas imprevistas de la producción causadas por fallos de los sensores, con el consiguiente aumento de la productividad y los beneficios.

Comunicación digital

Cada sensor TCC está equipado con una salida analógica convencional de 4...20 mA y con la última tecnología de comunicación IO-Link, que brinda una mayor precisión y fiabilidad en las mediciones en comparación con la comunicación analógica, ya que no hay pérdida de señal.

Información sobre el estado del proceso gracias a IO-Link

  • Supervisión continua del proceso y de la temperatura de referencia.
  • Fecha de instalación.
  • Registro del estado de las pruebas de calibración, de las horas de funcionamiento y la temperatura de la electrónica.
  • Histograma de todo el rango de temperatura.

Estado de las pruebas de calibración
El LED claramente visible del TCC indica el estado del sensor de un vistazo.

  • Supervisión constante de la incertidumbre de medición entre los intervalos de calibración.
  • Minimización de las pérdidas de producto y de calidad debidas a mediciones inexactas entre los intervalos de calibración.
  • El registro automático evita los errores debidos a la medición manual o al almacenamiento manual de datos.
  • Reduce potencialmente el número de pruebas formales de calibración.

Verde
Funcionamiento normal. Supervisión de las pruebas de calibración y diagnóstico de a bordo

Temperatura (PT) Temperatura de referencia (NTC) Estado de la prueba de calibración (OUT1) Señal analógica (OUT2)
Prueba de calibración Activado
Diagnóstico de a bordo Activado

Azul
Modo de alarma. Indica una advertencia.

  • Se ha excedido el límite definido para la prueba de calibración.
  • Elemento de referencia (NTC) defectuoso.
  • Función de prueba de calibración no disponible.
Temperatura (PT) Temperatura de referencia (NTC)* Estado de la prueba de calibración (OUT1) Señal analógica (OUT2)
Prueba de calibración Desactivado

* Si el elemento de referencia está defectuoso, no se emite ningún valor de temperatura NTC.

Rojo
Modo de error. Se informa de un error de diagnóstico de a bordo.

  • Elemento de medición (PT) defectuoso.
  • Soldaduras rotas en los elementos.
  • Protección contra exceso de temperatura (> 230 °C de temperatura del proceso).
Temperatura (PT) Temperatura de referencia (NTC) Estado de la prueba de calibración (OUT1) Señal analógica (OUT2)
Prueba de calibración ** Desactivado 21,5 mA o 3,5 mA

** El valor de temperatura NTC solo se emite a través de IO-Link.