You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

¿Fallo en la válvula?

Supervisión de válvulas en una nueva dimensión
Smart Valve Sensor

La válvula, la caja negra de la producción

En las técnicas de procesos, las válvulas son parte integral de los sistemas de producción. Los diferentes tipos de válvulas modifican el flujo de cada una de las sustancias y aseguran tanto el funcionamiento como el mantenimiento. Para garantizar la calidad en la producción, las válvulas deben funcionar de forma óptima.

Cuando hay desgaste, a menudo ya es demasiado tarde

Resulta difícil supervisar el estado de las juntas y los discos en el interior. A menudo, el desgaste o los daños se detectan demasiado tarde, es decir, justo cuando disminuye la calidad y el rendimiento en la instalación.
El resultado son largos tiempos de reparación durante los cuales la producción permanece parada. Si, por ejemplo, las juntas se sustituyen en intervalos fijos de mantenimiento, esto se hará a expensas del valor añadido de su instalación.

Aumentar la efectividad de la instalación con ifm

Teniendo como objetivo la efectividad total de la instalación, muchas empresas han tomado medidas para evitar averías imprevistas. Donde sea posible, el mantenimiento cíclico se sustituye por un mantenimiento preventivo condicional. Para ello, ifm ofrece desde hace ya muchos años distintas soluciones de automatización para este tipo de mantenimiento moderno y eficiente.

Visión completa del interior de la válvula

Para detectar a tiempo situaciones críticas en las válvulas, ifm ha desarrollado el Smart Valve Sensor, equipo que identifica distintos estados de desgaste. Pues solo una detección precoz de fugas y residuos en la válvula permite actuar de forma preventiva.

ifm ofrece una solución completa para su instalación

El sensor inteligente para válvulas se configura de manera flexible y se puede integrar fácilmente en la infraestructura existente en la instalación. Se trata de un paquete completo que incluye desde los accesorios de montaje y conexión adecuados hasta los componentes para la conexión al bus de campo.

Lo más destacado del Smart Valve Sensor de un vistazo

  • LED perimetral visible a distancia desde cualquier ángulo
  • Señalización exacta y continua de la posición de la válvula
  • Funciones de diagnóstico como por ejemplo la supervisión de tiempo y el contador de ciclos.
  • Los cambios de la posición cerrada se indican, ya que proporcionan indicios sobre una adherencia o un desgaste de la junta.
  • Sencilla parametrización mediante botón teach o IO-Link

LED perimetral brillante para la visualización del estado

Aviso de bloqueos

Detección fiable de adherencias, daños en las juntas y desgaste