- Sensores para válvulas
- Válvulas lineales
Señalización de posición para válvulas lineales
Exacta supervisión de válvulas lineales
El efector valvis ofrece una resolución de 0,2 mm en todo el recorrido de medición. Dentro del tramo de medición se pueden configurar fácilmente tres posiciones de válvula (p. ej. abierta, cerrada o posición de limpieza) presionando un botón.
La versión de transmisor analógico del efector valvis permite reproducir el recorrido de medición completo en el controlador a través de una señal analógica estandarizada.
Gracias a su elevada resolución, el sensor también detecta, por ejemplo, un desgaste incipiente de la junta de la válvula. Así se puede utilizar dentro del contexto del mantenimiento preventivo condicional.
AS-i integrado:
El sistema de comunicación AS-i es ideal para la señalización de varias válvulas. efector valvis está así disponible también con interfaz AS-i integrada.
Sencilla puesta en marcha:
La cómoda programación mediante botón sustituye al ajuste mecánico de las correspondientes posiciones de válvula.
Diferentes adaptadores:
Para la conexión a diversas válvulas lineales, ifm ofrece adaptadores, entre otros, para los tipos de válvulas APV/SPX, Bardiani y GEA.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Libre programación. El efector valvis indica la posición del pistón de la válvula a través de tres salidas de conmutación: válvula abierta, válvula cerrada y cualquier posición intermedia p. ej. la detección de la elevación del asiento o del desgaste de la junta.
Supervisión de finales de carrera en válvulas lineales
Los finales de carrera de válvulas lineales se controlan a menudo mediante detectores inductivos. Ofrecen un alto grado de protección (hasta IP 68 / 69K) y están diseñados para un amplio rango de temperatura, por lo que p. ej. pueden soportar fácilmente procesos de limpieza con vapor a alta presión. Las bajas tolerancias del sensor permiten una detección precisa de la posición. El montaje se puede realizar por encima o por debajo del accionamiento, abierto o en una carcasa. Para minimizar la complejidad de cableado, en estos casos también se recomienda el uso del sistema de bus AS-i.
De esta manera, varios sensores se conectan simplemente con módulos AS-i descentralizados. Desde allí, un cable de bus AS-i de dos hilos transmite las señales al maestro y al controlador.
Robusto:
Probada eficacia bajo condiciones extremas en zonas húmedas y asépticas. Resistente a altas temperaturas constantes, choques de temperatura y detergentes agresivos.
Apto para alimentos:
Carcasa completamente de acero inoxidable o en combinación con PEEK.
Flexibilidad:
Diseños y longitudes de carcasa habituales para la instalación en las más diversas aplicaciones. Los amplios alcances ofrecen flexibilidad para las tolerancias mecánicas.
Estanqueidad:
La alta estanqueidad según el grado de protección IP 69K evita la entrada de humedad.
Conexión segura:
ecolink EVF, el conector óptimo para zonas asépticas y húmedas.