- Sensores para válvulas
- Levas de conmutación
Levas de conmutación
Levas de conmutación para detectores dobles
Las levas de conmutación para los detectores dobles se montan directamente en el eje del accionamiento giratorio. El eje debe cumplir con la norma VDI/VDE 3845.
Una leva de conmutación redonda, con dos tornillos dispuestos a 90º o a otras alturas diferentes, amortigua el detector doble IND o el módulo de conexión Tx.
Dimensiones de montaje X/Y [mm] | Altura del eje de accionamiento Z [mm] |
Diámetro del eje de transmisión [mm] |
Diámetro [mm] |
Description | Order no. |
---|---|---|---|---|---|
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Leva básica | E12517 |
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Leva ajustable | E12516 |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva básica + Adaptador | E12517 + E12526 |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva ajustable + Adaptador | E12516 + E12526 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck básica | E12724 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck ajustable | E12725 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Leva básica grande | E17328 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Leva ajustable grande | E17119 |