- Ventilsensorik
- Schaltnocken
Schaltnocken - Zuordnung der Pucks
Schaltnocken - Pucks für Doppelsensoren
Die Schaltnocken für Dualsensoren - auch Pucks genannt, werden direkt auf die Welle des Schwenkantriebs montiert. Die Welle muß der VDI/VDE 3845 entsprechen.
Ein runder Schaltnocken mit zwei um 90° oder beliebig versetzten Schrauben in unterschiedlicher Höhe bedämpft den Doppelsensor IND oder die Anschaltbaugruppe Tx.
Montagemaße X / Y [mm] | Höhe der Antriebswelle Z [mm] | Durchmesser der Antriebswelle [mm] |
Durchmesser [mm] | Beschreibung | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Großer Puck Basic | E17328 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Großer Puck adjustable | E17119 |