• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Schwingungssensoren
  2. Diagnoseelektroniken und Beschleunigungssensoren

Diagnoseelektroniken und Beschleunigungssensoren

Die Diagnoseelektronik VSE ist eine programmierbare Auswerteeinheit für bis zu 4 dynamische Schwingungssignale, welche als Online-Condition-Monitoring-Lösung nahtlos in die Automatisierungs- und Leitebene integriert werden kann. Die ganze Intelligenz befindet sich auf einem einzigen Gerät und nutzt dadurch die Vorteile von Edge Computing direkt am Ort des Geschehens. 

Die VSE Diagnoseelektronik kann über flexible parametrierbare Zustandskennwerte eine individuelle Überwachungsaufgabe im Zeit- und Frequenzbereich verrichten und innerhalb von Millisekunden in Echtzeit kommunizieren.

Vom Sensor ins ERP-System

Über analoge Eingänge können zusätzliche Hilfssignale (zum Beispiel Drehzahl, Druck, Temperatur) hinzugefügt werden, somit hat die Diagnoseelektronik alle Informationen für eine zuverlässige und flexible Überwachung einer bestimmten Maschine oder Applikation. 

Die bidirektionale Kommunikation über Ethernet TCP/IP (zum Beispiel OPC UA) und den gängigen Feldbusschnittstellen (Profinet, Modbus TCP, Ethercat und EtherNet/IP) bieten eine maximale Interaktion zwischen Diagnoseelektronik und Maschine.

Die Produkte

Beschleunigungssensoren messen den Körperschall an der Maschinenoberfläche und liefern das Rohsignal für eine nachgeschaltete Schwingungsüberwachung oder Schwingungsdiagnose zum Beispiel in der Diagnoseelektronik Typ VSE.

Beschleunigungssensoren Typ VSA / VSP

Robuste Beschleunigungssensoren in verschiedenen Bauformen vom Typ VSA oder VSP, auch für schwer zugängliche Montageorte. Diverse Messbereiche mit Spannungsausgang (100 mV/g) oder Stromschleife (0...10 mA). Anschluss an Diagnoseelektronik VSE.
 

Beschleunigungssensoren Typ VSA

Störungsfreier Betrieb auch bei schnellen Bewegungen oder Einwirkung von hohen Kräften.
Integrierter Selbsttest für permanente Sicherheit.
 

Eigensicherer Beschleunigungssensor Typ VSP0xA

Für die Messung von Schwingungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Anschluss an die im Nicht-ATEX-Bereich installierte Diagnoseelektronik VSE über eine Barriere.
 

Beschleunigungssensoren Typ VSM 

Mehrachsige Beschleunigungssensoren mit MEMS-Chip und IEPE-Spannungsausgang erfassen auch Schwingungen in axialer sowie radialer Richtung 

Übersicht Montageadapter

Beschleunigungssensoren (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 M8 Magnetadapter                  
E30091 M5 Magnetadapter            
E30449 ¼"-28 UNF Magnetadapter                    
E30471 M8 90° Klebeadapter                  
E30472 ¼"-28 UNF Klebeadapter                    
E30473 M8 Klebeadapter                  
E30474 ¼-28 UNF Klebeadapter                    
E30475 M5 Klebeadapter            
E30468 M5 / M8 Montageadapter – Ø 12,5        
E30469 M5 / M8 Montageadapter – Ø 8,5        
E30493 M8 Montageadapter - Ø 12,5                  
E30494 M16 Montageadapter              
E30495 M8 Montageadapter                  
E30539 Schraubadapter M5-M10                
E30534 Schraubadapter M5-M12                
E30540 Schraubadapter M5-M16                
E30535 Schraubadapter M5-M20                
E30536 Schraubadapter M8-M12                  
E30537 Schraubadapter M8-M16                  
E30538 Schraubadapter M8-M20                  
Beschleunigungssensoren (Piezoelektronisch)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 M8 Magnetadapter
E30449 ¼"-28 UNF Magnetadapter    
E30471 M8 90° Klebeadapter
E30472 ¼"-28 UNF Klebeadapter    
E30473 M8 Klebeadapter
E30474 ¼-28 UNF Klebeadapter    
E30468 M5 / M8 Montageadapter – Ø 12,5
E30469 M5 / M8 Montageadapter – Ø 8,5
E30493 M8 Montageadapter - Ø 12,5    
E30495 M8 Montageadapter    
E30536 Schraubadapter M8-M12    
E30537 Schraubadapter M8-M16    
E30538 Schraubadapter M8-M20