Integration von Diagnoseelektroniken
Es stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, Diagnoseelektroniken und Beschleunigungssensoren zu integrieren und somit die erfassten Daten zu bündeln und weiteren angebundenen Systemen zur Verfügung zu stellen.
Ob Parametrierung, Monitoring oder Analyse der Diagnoseelektroniken – die VES Parametriersoftware unterstützt Sie. Die ifm IIoT-Plattform moneo bietet Ihnen eine ganzheitliche Anlagenüberwachung. Erfahren Sie mehr!
VSE OPC UA-Server
Mit dem OPC UA-Server für die VSE lassen sich die Daten der Diagnoseelektronik ganz einfach und ohne tiefergehende Programmierkenntnisse in die IT-Ebene übertragen. Damit stehen die Informationen der Schwingungsanalyse für eine softwarebasierte Anlagenüberwachung und Prozessoptimierung in übergeordneten Systemen zur Verfügung. Für die Datenverarbeitung wird ein separater Client benötigt.
Parametriersoftware VES004
Die Diagnoseelektroniken VSE werden mit dem kostenlosen Softwaretool VES004 parametriert:
- Netzwerk- und Sicherheitskonfiguration
- Eingangs- und Ausgangskonfiguration
- Messaufgabe / Objekt-Parametrierung
- Feldbus Objekt-Mapping
- Auslesen von Roh- und Historiendaten
Zusätzlich beinhaltet die VES004 Monitoring- und Analysefunktionen zur zielgerichteten Konfiguration und Fehler-Ursachen-Analyse:
- Objekt-Monitoring
- Spektrumsanalyse
- Hüllkurvenanalyse
- Zeitbereichsanalyse
- Daten-Export
Application Package Assistant (APA)
Der Application Package Assistant ist eine kostenlose Softwarelösung, welche Standardfunktionen der Parametriersoftware VES004 und der Diagnoseelektronik VSE bündelt und von Service-Mitarbeitern skalierend eingesetzt werden kann.
Inbetriebnahme einer Diagnoseelektronik VSExxx für eine Application Solution:
- Laden der Parametersatz-Datei in die Diagnoselektronik
- Signaltest der an die Diagnoselektronik angeschlossenen Sensoren
- Konfiguration von Grenzwerten und des Alarmierungsverhaltens
- Erstellen einer Service-Datei zu Analyse- und Service-Zwecken
Das APA-Tool kann im Download-Bereich der VSE-Geräte heruntergeladen werden.
moneo RTM
ifm bietet mit der IIoT-Plattform moneo, insbesondere mit moneo RTM, eine fertige und leistungsstarke Condition-Monitoring-Software an. Durch moneo RTM können benutzerspezifische Dashboards eingerichtet und somit eine ganzheitliche Anlagenüberwachung mit allen wichtigen Prozessinformationen aufgebaut werden.
Im Schadensfall erfolgt direkt eine Alarm-Meldung an den Benutzer, somit kann schnell reagiert und mögliche Totalausfälle präventiv vermieden werden. Mithilfe des Add-ons RTM-Advanced-Vibration-Analysis können die von moneo RTM getriggerten Rohdatenaufzeichnungen der VSE im Zeitbereich visualisiert und die Ursache für einen Schadensfall diagnostiziert werden.
Lernen Sie die Diagnoseelektronik VSE und die moneo IIoT-Plattform am Beispiel eines Dekanters kennen.