• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Schwingungssensoren
  2. Schwingungsschalter und -transmitter

Schwingungsschalter und -transmitter

Die Norm DIN ISO 10816-3 bzw. ISO 20816-3 ist ein weltweit anerkannter Industriestandard, welcher die Messung und Beurteilung von mechanischen Schwingungen von Maschinen gemessen an nicht rotierenden Komponenten beschreibt. Die Beurteilung und Bewertung erfolgt anhand der Gesamtschwingung (v-RMS) und definierten Grenzwerten für unterschiedliche Maschinentypen. 

Schwingschalter vom Typ VKV (Analog) oder Typ VVB (IO-Link), Schwingungstransmitter vom Typ VTV (Analog) und kabellose Schwingungstransmitter vom Typ VWV (Wireless) haben die folgenden Charakteristiken: 

  • Schwingungstransmitter und -schalter können bequem nachgerüstet werden und überwachen den ganzheitlichen Maschinengesundheitsstatus über die Zeit. 
  • Über eine standardisierte Kommunikation kann ein steigendes Schwingungsniveau detektiert und anhand von Warn- und Alarmgrenzen eine Zustandsverschlechterung sicher detektiert und Folgeschäden vermieden werden. 

Die Produkte

Schwingungswächter VKV

Der Schwingungsschalter VKV überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche und alarmiert bei zu hohen Maschinenschwingungen.

  • Schaltpunkt und Schaltverzögerung über mechanische Einstellringe direkt am Sensor einstellbar
  • 1x Analog-, 1x Schaltausgang

Schwingungstransmitter VTV

Der Schwingungstransmitter VTV übermittelt kontinuierlich die effektive Schwinggeschwindigkeit (v-RMS) anhand eines 4…20 mA Analogsignals. Somit ist der Sensor einfach zu integrieren und ermöglicht über eine Überwachung direkt in der Steuerung oder dem Frequenzumrichter eine zuverlässige Schwingungsüberwachung.

  • Varianten für bis zu 125 °C mit Schutzart IP69K
  • Variante für den explosionsgeschützten Bereich (EX 3D/3G)
  • 1x Analogausgang

Schwingungssensor VNB mit Display

Der Schwingungssensor VNB übermittelt kontinuierlich die effektive Schwinggeschwindigkeit (v-RMS) anhand eines 4…20 mA Analogsignals. Somit kann der Sensor einfach in bestehende Leitsysteme integriert werden. Sofern keine Infrastruktur vorhanden ist, kann die Visualisierung und Alarmierung direkt am Gerät über ein RGB-Display realisiert werden.

  • Integrierter Historienspeicher mit Echtzeituhr
  • 1x Analogeingang um weiteren Messwert zu überwachen
  • 2x Schaltausgang / 1x Analogausgang (konfigurierbar)

Wireless-Schwingungstransmitter VWV

Der Wireless-Schwingungstransmitter VWV übermittelt intermittierend den Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit (v-RMS) sowie Temperatur über ein proprietäres Mesh-Protokoll an das passende Gateway. Die Inbetriebnahme von mehreren Sensoren ist maximal einfach. Das Gateway kann wahlweise über MQTT oder HTTP Rest in die IT-Umgebung eingebunden werden, zudem unterstützt es neben einer Ethernet-TCP/IP und Wi-Fi-Kommunikation auch Möglichkeiten einer netzwerkunabhängigen Kommunikation auf Basis des Mobilfunkstandards NB-IoT, LTE CAT m1 oder 2G GSM.

  • Funkkommunikation
  • Batterieversorgung 

Hinweis: Bitte beachten Sie die regulatorischen Restriktionen durch länderspezifische Funkzulassungen im Datenblatt der Geräte.

IO-Link-Schwingungssensor VVB (einachsig)

Der Schwingungssensor VVB ermöglicht eine zuverlässige Schwingungsbewertung nach ISO 10816, der v-RMS wird dabei nicht nur über die IO-Link-Schnittstelle ausgegeben, sondern kann mit geeigneter Software auch bequem über die Schnittstelle parametriert werden. Das ist aber noch nicht alles! Dank eines Frequenzbereiches von bis zu 10 kHz und einigen weiteren Zustandsindikatoren (Stoß a-Peak, Reibung a-RMS, Crest und Temperatur) bietet der VVB alles, was man für Condition Monitoring benötigt. Sogar Rohdaten zur tiefergehenden Fehler-Ursachen-Analyse sind für den VVB kein Problem!

IO-Link-Schwingungssensor VVB3 (dreiachsig)

Die zweite Generation des IO-Link-Schwingungssensors VVB erfüllt alle Grundprinzipien der ersten Generation, setzt dabei jedoch neue Maßstäbe im Bereich von smartem Condition Monitoring. Ein wesentlicher Bestandteil ist eine digitale 3-achsige MEMS-Technologie mit einem Frequenzbereich bis 5.600 Hz. Damit können die bekannten Zustandsindikatoren in x-, y- und z-Achse gemessen und überwacht werden. 

  • Integrierte Kennwerthistorie über 9 Tage
  • Synchroner Rohdaten-Mechanismus für alle Messachsen
  • Analysefunktion für Lageranalyse BearingScout™ und die Unwucht-Analyse.

Übersicht Montageadapter

Artikelnr. Typ VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

M8 Magnetadapter

 

E30491

M5 Magnetadapter

       

E30449

¼"-28 UNF Magnetadapter

       

E30471

M8 90° Klebeadapter

   

E30472

¼"-28 UNF Klebeadapter

       

E30473

M8 Klebeadapter

 

E30474

¼-28 UNF Klebeadapter

       

E30475

M5 Klebeadapter

         

E30468

M5 / M8 Montageadapter – Ø 12,5

E30469

M5 / M8 Montageadapter – Ø 8,5

E30493

M8 Montageadapter - Ø 12,5 

 

E30495

M8 Montageadapter - Ø 12,5 

 

E30539

Schraubadapter M5 - M10

       

E30534

Schraubadapter M5 - M12

       

E30540

Schraubadapter M5 - M16

       

E30535

Schraubadapter M5 - M20

       

E30536

Schraubadapter M8 - M12

     

E30537

Schraubadapter M8 - M16

   

E30538

Schraubadapter M8 - M20