- Schwingungssensoren
- Schwingungsschalter und -transmitter
- Integration und Applikationen
Integration und Applikationen
Überwachen der Gesamtschwingung nach der internationalen Norm ISO 10816-3 / ISO 20816-3.
- Entstehende Schäden frühzeitig erkennen
- Folgeschäden vermeiden
- Standzeiten minimieren
Durch die Überwachung der Schwinggeschwindigkeit (v-RMS) an einer nicht-rotierenden Bauteiloberfläche kann eine erhöhte Schwingungsstärke infolge von Unwucht, Fehlausrichtung oder Lockerungen identifiziert werden.
Schwingungsüberwachung gemäß ISO 10816 findet eine breite Anwendung in verschiedenen industrielle Maschinen wie Pumpen, Motoren, Gebläsen und vielen mehr…
Integration
Integrationsbeispiel VTV
Schwingungstransmitter vom Typ VTV verfügen über ein analoges 4-20 mA Ausgangssignal.
Das Signal kann einfach an Analogeingänge an Frequenzumrichtern oder einer Steuerung angeschlossen werden, und somit kann der Trend der Schwingstärke (v-RMS) nach ISO 10816 überwacht werden.
Integrationsbeispiel VKV
Schwingungstransmitter vom Typ VKV verfügen neben dem 4-20 mA Analogsignal zusätzlich über einen Schaltausgang.
Durch die mechanische Einstellung von Schaltgrenzen und Schaltverzögerung kann eine Überwachungsaufgabe an einem Lüfter mit einer zusätzlichen Schaltfunktion realisiert werden.
Integrationsbeispiel VNB
Universelle und direkte Anzeige von Warn- und Alarmzuständen mittels RGB-Anzeige, sowie wahlweise Verwendung eines externen analogen 4-20 mA Eingangs (z. B. Temperatur).
Integrationsbeispiel VWV
Batteriebetriebene Schwingungssensoren vom Typ VWV kommunizieren die Schwinggeschwindigkeit (v-RMS) und die Oberflächentemperatur von beispielsweise einem Elektromotor über ein intelligentes Mesh-Netzwerk an ein Gateway ZB0929. Das Gateway verfügt mit MQTT und HTTP über gängige IT-Protokolle und kann zusammen mit der ifm IIoT-Plattform moneo betrieben werden.
Applikationen
Axiallüfter
- Unwucht
- Fehlausrichtung
- Lockerer Maschinenfuß
- Langfristiger Resonanzbetrieb
Radiallüfter
- Unwucht
- Fehlausrichtung
- Lockerer Maschinenfuß
- Riemenprobleme
- Langfristiger Resonanzbetrieb
Pumpen
- Unwucht
- Fehlausrichtung
- Lockerer Maschinenfuß
Motor
- Unwucht
- Fehlausrichtung
- Lockerer Maschinenfuß