You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link Vorteile
  2. Produktauswahl
  3. IO-Link Konverter und Displays
  4. Temperatur-Wandler (RTD)

Signalwandler macht Temperaturen für IO-Link lesbar

Integration des Signalwandlers an Sensor, Master, Steuerung und Cloud

PT100 oder PT1000? Mit dem TP einfach digitalisieren.

Der Temperatur Plug TP ist ein Signalwandler für Temperatursensoren und Widerstandsthermometer. Stabsensoren der Baureihen TT und TM und Einschraub- und Anlegefühlern der Baureihe TS können direkt an den TP angeschlossen werden, um die Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in Behältern, Tanks und Rohrleitungen zu überwachen.

Durch die Verwendung des TP entfällt die Verdrahtung, wodurch sich der Montageaufwand gegenüber üblichen Kopf- oder Hutschienentransmittern erheblich reduziert. Hinzu kommt, dass Fehlerquellen in der Montage, wie beispielsweise der falsche Anschluss eines Temperatursensors über Kabelklemmen, durch die Verwendung von Standard-M12-Steckverbindern vermieden werden. Auch beengte Einbauverhältnisse stellen für den TP dank seines kompakten Gehäuses keine Herausforderung dar.

Der Sensor kann über IO-Link z.B. mit der Software moneo parametriert werden. Darüber hinaus ermöglicht moneo die Visualisierung, Auswertung und Archivierung der Parametersätze.

FAQ zum Temperature Plug