You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Übersicht kapazitive Sensoren
  2. Chemisch resistent

Chemisch resistente kapazitive Sensoren

Sensor Bauform Elektrische Ausführung Schaltabstand Mechanische Ausführung Vorteile


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

bis 12 mm
  • Edelstahl-Gehäuse
  • Aktive Fläche aus PEEK
  • Hohe Störsicherheit
  • Bündige und nichtbündige Versionen verfügbar
  • Einstellung mittels Potentiometer


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
bis 8 mm
  • Widerstandsfähiges PP-Kunststoffgehäuse.
  • Hohe Störsicherheit
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • Deutlich sichtbare Anzeige des Schaltzustands über LED-Ring