You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Übersicht kapazitive Sensoren
  2. Ex-Bereich

Einsatz in Ex-Bereichen

Sensor Bauform Elektrische Ausführung Schaltabstand Zulassung Vorteile

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Zum Anschluss an eigensichere Stromkreise

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Direkter Anschluss an Anlagensteuerung oder an Schaltverstärker.

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Zum Anschluss an eigensichere Stromkreise
  • Hohe mechanische Stabilität durch robustes Metallgehäuse

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar