- Übersicht kapazitive Sensoren
- Fabrikautomation
Einsatz in der Fabrikautomation
Sensor | Bauform | Elektrische Ausführung | Schaltabstand | Mechanische Ausführung | Vorteile |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
bis 12 mm | • Gehäuse aus rostfreiem Stahl • aktive Fläche aus PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
bis 30 mm | • Kunststoffgehäuse • aktive Fläche aus Kunststoff |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
bis 40 mm | • Edelstahlgehäuse • Kunststoffgehäuse • aktive Fläche aus Kunststoff |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm, nicht bündig einbaubar | Einfache Montage mittels Einbauadapter und Befestigungsbänder. |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm, nicht bündig einbaubar | Einfache Montage mittels Einbauadapter und Befestigungsbänder. |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Füllstand-Messbereich 200 mm |
Drei Grenzstandsensoren in einem Gehäuse |
|
|
![]() AC/DC |
Verschiedene runde und rechteckige Gehäuse | • AC/DC | bis 60 mm | • Kunststoffgehäuse • aktive Fläche aus Kunststoff |
|