• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht kapazitive Sensoren
  2. Handsensoren und Leuchttaster

Handtaster und Taster

Sensor Bauform Elektrische Ausführung Schaltabstand Funktions
prinzip
Vorteile

KT50
Ø100 mm DC PNP Schließer
funktion
  • dynamisch
  • statisch
  • Berührungsloses Schalten ohne Druck
  • LEDs für visuelle Rückmeldung
  • Öl-, schlag- und kratzfest.
  • Ring in verschiedenen Farben erhältlich
  • Einfache Aufwand- oder Hinterwand-Montage

KT5 / KT6
M22 DC PNP
DC NPN
• Schließer

• Öffner
  • bistabil
  • dynamisch
  • statisch
  • parametrierbar
  • Ergonomisches Arbeiten durch sanftes Berühren des Sensors.
  • Kein versehentliches Schalten dank Einschaltverzögerung.
  • Ausgabe des Anlagenzustands über RGB-LEDs.
  • Vielseitige Einstellmöglichkeiten wie Farbe, Schließer/ Öffner oder Ansteuerung über IO-Link.
  • Helligkeit und Sensitivität bei feuchten Umgebungen oder bei Bedienung mit Handschuhen anpassbar.