You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Ultraschallsensoren
  2. Produktfamilie
  3. Hohe Reichweiten

Hohe Reichweiten bis zu 8 Meter

ifm-Ultraschallsensoren in der M30-Bauform zeichnen sich durch eine Tastweite bis 8 Meter aus. Dadurch eignen sich diese Sensoren zur Erfassung von Objekten in großen Distanzen oder zur kontinuierlichen Überwachung von Füllständen, z. B. Schüttgüter oder Flüssigkeiten. Dank IO-Link lässt sich die Breite der Schallkeule individuell einstellen und auf die Applikation anpassen. Ungewollte Reflexionen an der Innenseite des Tanks werden so verhindert.

Kernfeatures:

  • Bauform M30
  • Große Reichweiten bis zu 8 m
  • Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Schmutz
  • Messwertausgabe digital oder analog
  • Berührungslose und kontinuierliche Abstandsmessung

Mehrwert durch IO-Link:

  • Einstellbare Schallkeule für Anpassung an die Applikation
  • Einfache Parametrierung
  • Millimetergenaue Messwertübertragung
  • Diagnosemöglichkeiten: z.B. Betriebsstundenzähler und Echo-Qualität

Produkt wählen

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.