You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Ultraschallsensoren
  2. Produktfamilie
  3. Kompakte Bauform

Kompakte Bauform M18 Cube

Die ifm-Ultraschallsensoren in der kompakten Bauform M18 Cube bieten einen besonders kleinen Blindbereich, große Reichweiten und eine hohe Auflösung. Die rechteckige Cube-Bauform ist für den Einbau in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen konzipiert. Dank des seitlichen M18-Gewindes und der nach unten geführten Steckverbindung ist diese Bauform ideal geeignet für den Einsatz in der Fördertechnik.

Kernfeatures:

  • Bauform M18 Cube
  • Kleiner Blindbereich
  • Reichweiten bis zu 1,2 m
  • Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Schmutz
  • Messwertausgabe digital oder analog
  • Berührungslose und kontinuierliche Abstandsmessung

Mehrwert durch IO-Link:

  • Einfache Parametrierung
  • Millimetergenaue Messwertübertragung
  • Diagnosemöglichkeiten: z.B. Betriebsstundenzähler und Echo-Qualität

Produkt wählen

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.