You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Ultraschallsensoren
  2. Produktfamilie
  3. Kleiner Blindbereich

Kleiner Blindbereich bei Reichweiten bis zu 2,2 m

Die ifm-Ultraschallsensoren in Bauform M18 bieten einen besonders kleinen Blindbereich bis zu einer Reichweite von 2,2 m, wie sie sonst nur von Sensoren in deutlich größerer Bauform erreicht werden. Selbst bei starken Verschmutzungen arbeiten die Sensoren zuverlässig und können somit in Applikationen eingesetzt werden, in denen optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen.

Kernfeatures:

  • Bauform M18 als Reflextaster oder Reflexschranke
  • Besonders kleiner Blindbereich
  • Reichweiten bis zu 2,2 m
  • Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Schmutz
  • Messwertausgabe digital oder analog
  • Berührungslose und kontinuierliche Abstandsmessung

Mehrwert durch IO-Link:

  • Einfache Parametrierung
  • Millimetergenaue Messwertübertragung
  • Diagnosemöglichkeiten:
    z.B. Betriebsstundenzähler und Echo-Qualität