You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Produits
  3. moneo IIoT Core
  4. Connecteurs IIoT

Connecteurs moneo IIoT

Tout en un – du niveau capteurs jusqu’au cloud

moneo – la connexion fluide du niveau capteurs jusqu’au cloud.

La connectivité élevée de moneo offre de nombreuses possibilités d’application

Principe Plug-and-Work

Traitement direct des données des capteurs IO-Link ainsi que de l’électronique de diagnostic ifm pour les capteurs de vibrations selon un principe Plug-and-Work

Agent ifm (QLA002)

Connexion des automates, bases de données ou interfaces techniques à l’aide de différentes interfaces via l’Agent ifm QLA002)

Systèmes tiers

Transfert des connaissances basées sur les données vers des systèmes tiers

Transfert des connaissances basées sur les données vers des systèmes tiers en détail

  • flux continu de données vers le cloud et les systèmes tiers : moneo peut envoyer des données de process et des valeurs calculées à des systèmes tiers (MES, SCADA) à l’aide de connecteurs natifs pour le cloud (Azure et AWS) ou via des interfaces génériques telles que MQTT ou OPC UA.
  • Envoi de tickets : les tickets générés dans moneo peuvent être envoyés aux systèmes cibles configurés.
  • Connexion clé en main à SAP via Shop-Floor-Integration (Shop Floor Integration (SFI): the connection to SAP ERP - ifm), pour la notification automatique provenant de la maintenance et la génération d’ordres ou de documents importants dans le système SAP.

Avec moneo, vous conservez toute la flexibilité et vous pouvez décider vous-même

  • quelles données vous souhaitez collecter et comment vous voulez les utiliser
  • quelles stratégies ou décisions vous souhaitez adopter en fonction des informations obtenues

Autres avantages de moneo

Evolutivité

La plateforme peut être adaptée à vos besoins spécifiques.

Sécurité

Vos données sont protégées par des normes de sécurité de pointe.

Ouverture

La plateforme est ouverte à l’intégration de solutions tierces.