You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Produits
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Votre télémaintenance directement à partir du cloud moneo

Sécurisez votre processus de production avec une maintenance à distance fiable grâce à moneo, tout en économisant du temps et des ressources. Avec moneo remoteConnect, la maintenance à distance de vos machines et installations est simple et rapide.

moneo remoteConnect permet l’accès à distance, indépendamment du fabricant, aux automates programmables (API), serveurs, capteurs et des autres appareils sur le réseau directement depuis le cloud moneo. Vos données sont constamment cryptées par une connexion de bout en bout et ne peuvent être consultées qu’avec des configurations d’accès ciblées.

En cas de dérives dans le process , des analyses approfondies des erreurs peuvent être réalisées à distance, évitant ainsi les longues attentes pour avoir un technicien et les arrêts de la machine. Le besoin de techniciens sur site est réduit au minimum, assurant ainsi la disponibilité de vos machines.

moneo remoteConnect – le complément pour votre stratégie de digitalisation

  • Simple : accès direct via le cloud moneo
  • Direct : accès direct aux appareils sans modification du réseau
  • Convivial : utilisation de logiciels installés localement
  • Rapide : vitesse de connexion élevée
  • Clair : gestion simple des sessions via le navigateur

Vos avantages avec la maintenance à distance via moneo remoteConnect

Economie de coûts
La possibilité de se connecter à distance peut éviter les interventions de maintenance ou améliorer leur efficacité.

Economie de temps
Pas de déplacement nécessaire. Un technicien peut commencer directement le diagnostic.

Sécurisé et contrôlé
Accès crypté de bout en bout uniquement aux appareils autorisés à l’avance.

Facilité d’utilisation
Les connexions sont faciles et rapides à établir sans nécessiter de grandes compétences informatiques.

Clarté
Gestion centralisée des connexions et des autorisations.

Durabilité
Moins de maintenances sur site, ce qui améliore l’empreinte écologique.

Votre maintenance à distance facile avec moneo remoteConnect

Pour établir une connexion, le technicien de maintenance doit disposer du client remoteConnect gratuit. La connexion est ensuite établie entre le remoteConnect Client et la passerelle sur le site de la production. Aucune modification de l’infrastructure réseau ou des machines n’est nécessaire. Le cloud moneo agit en tant qu’intermédiaire et assure l’établissement de la connexion. La connexion est toujours cryptée de bout en bout.

Les techniciens de maintenance analysent et résolvent à distance les messages d’erreur. Si une solution immédiate n’est pas possible, les techniciens sont parfaitement préparés pour la visite sur site grâce au diagnostic à distance. La maintenance à distance évite les longs temps d’attente et de déplacement ainsi que les coûts élevés dus aux arrêts éventuels de la machine.

Un exemple de cas

RemoteConnect

Avec remoteConnect, vous pouvez accéder à distance à votre machine pour configurer des automates ou ajuster des IHM. remoteConnect nécessite uniquement des points d’information pendant une session de connexion à un edgeGateway. Pour établir un accès à distance, vous avez besoin de 50 points d’information. Si la session n’est plus nécessaire, elle peut être terminée et les 50 points d’information sont à nouveau disponibles pour une nouvelle connexion à un autre edgeGateway.

Sécurité informatique : votre sécurité, c’est notre promesse.

Pour la connexion à distance à des appareils et installations de production critiques, la sécurité informatique est une condition indispensable. ifm applique des normes très strictes pour garantir votre sécurité.

  • Les connexions ne peuvent être établies qu’avec des appareils préalablement autorisés et des autorisations correspondantes dans moneo. L’accès aux appareils sélectionnés à l’avance est autorisé via le « Split-Tunneling ». Tous les autres appareils connectés au réseau sont inaccessibles.
  • Chaque technicien de maintenance doit impérativement avoir un compte sur le cloud moneo. Cela empêche les accès non autorisés.
  • Nous utilisons des technologies de pointe avec des normes de sécurité très élevées.

➜ En savoir plus sur la sécurité informatique