You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Solutions système
  2. Pompes

La protection complète pour vos pompes

Pour des processus fiables : Surveillance et maintenance préventive conditionnelle de pompes.

Diagnostic continu :
Les heures de fonctionnement réelles sont détectées.

Détection précoce :
Surveillance d'un déséquilibre, d'usure et de la vibration globale.

Efficacité maximale :
Diagnostic permanent de pression et de débit pour surveiller si la valeur actuelle est au-dessus ou en-dessous des valeurs permises.

Intégration facile :
ifm fournit des solutions individuelles pour différents types de pompes.

C'est très facile :

  1. Configurez votre application.
  2. Envoyez-nous votre demande ou commandez la solution configurée directement via notre boutique en ligne.
  3. Téléchargez directement votre paramétrage.
  4. Mettez en service de manière facile et rapide la surveillance de votre pompes à l'aide du logiciel ifm Application Package Assistant gratuit.
  5. Disposez de la surveillance de l’état de votre pompes, constatez les dérives suffisamment tôt et optimisez votre production et votre maintenance.

Avez-vous des questions sur la mise en service ou le montage ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez joindre notre service clients du lundi au vendredi de 8h à 18h au 09 70 15 30 01 (appel gratuit). Nous serons heureux de vous renseigner !

Application Package ifm – domaines d'application.
Pompes centrifuges par exemple dans :

  • des système lubrifiants pour des machines-outils
  • des pompes de puits
  • l'approvisionnement en eau
  • l'élimination des eaux usées
  • des circuits de refroidissement
  • des stations d'épuration
  • l'alimentation de systèmes de refroidissement de moteurs
  • des circuits de lubrification de presses

Application Package ifm pompes

  1. Capteur de vibrations, montage par vis / capteur de vibrations montage par adhésif, câble inclus
  2. Capteur de température / convertisseur de signaux mesurés pour capteurs de température
  3. Détecteur inductif pour contrôle de vitesse de rotation
  4. Electronique de diagnostic
  5. Alimentation à découpage 24 V
  6. Câble de raccordement avec prise / logiciel de paramétrage pour électronique de diagnostic

Optionnel
LR SMARTOBSERVER Visualisation et alarme

Réduction des coûts
Maintenance préventive conditionnelle selon les besoins au lieu d'intervalles fixes d'inspection. L'échange de composants devient planifiable.

Eviter des temps d'arrêt intempestifs
Surveillance de base ; détection rapide de cavitation, cavitation après souillure, défaillance du moteur, désalignement de l'arbre, vibrations de déséquilibre ou marche à sec.

Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse.Nettoyage adapté aux besoins.

Réalisation indépendante du service informatique de la société
Application Package du capteur à l'outil d'analyse connectable en réseau, en passant par l'évaluation. Possibilité de mise à l'échelle : L'extension à d'autres applications et / ou la communication avec des systèmes ERP sont possibles.