You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Nouveautés
  3. Capteur pour applications pneumatiques PQ

Le capteur de pression pour applications pneumatiques

Le PQ Cube est le choix idéal pour les applications pneumatiques de tout type. Qu’il s’agisse d’applications de vide et de préhension ou d’unités de maintenance - le PQ Cube convainc par sa performance durable.

Il n’y a pas que les valeurs intérieures qui sont convaincantes. Via l’afficheur 1 pouce, les valeur process sont affichées clairement dans différentes configurations, tandis que les seuils de commutation sont signalés via les LED. La mise en service peut elle aussi s’effectuer rapidement et facilement avec l’assistant d’installation guidée.

Le PQ Cube en détail

Avantages produit du PQ Cube

Utilisation universelle

Grâce à sa cellule de mesure éprouvée depuis de nombreuses années sur le marché, le PQ Cube convient à de multiples applications pneumatiques. Il est utilisé entre autres sur les unités de maintenance, sur les préhenseurs et pour la surveillance de la pression des cylindres.

Afficheur TFT 1 pouce entièrement graphique et LED de seuils de commutation

Valeurs process, seuils de commutation et autres informations disponibles via IO-Link sont reconnaissables au premier coup d’œil via l’afficheur. Pour l’affichage, diverses configurations avec changement de couleur rouge-vert explicite peuvent être sélectionnées de manière flexible.

Assistant d’installation guidée

Avec l’assistant d’installation guidée, le capteur de pression PQ peut être mis en service rapidement et facilement. L’assistant vous guide tout au long de la mise en service en 9 langues au total et aborde toutes les caractéristiques pertinentes pour votre application. Des modifications ultérieures et évolutives peuvent être apportées de manière flexible via IO-Link ou directement sur l’appareil via les 3 boutons-poussoirs.

Le PQ virtuel en maquette à cliquer

Convainquez-vous de l’afficheur et de l’assistant d’installation avec notre maquette à cliquer. La maquette à cliquer peut diverger de l’original et ne reflète pas toutes les fonctionnalités !

Ouvrir le menu ou l’assistant d’installation / Confirmer la saisie
Navigation dans le menu
Retour

Applications

Traitement de l’air comprimé

Le traitement de l’air comprimé est un facteur essentiel pour la fonctionnalité et la durée de vie des systèmes pneumatiques. Grâce au concept de montage bien conçu et à l’absence d’adaptateurs, le capteur de pression trouve sa place dans votre panoplie pneumatique et constitue un composant idéal pour le traitement de l’air comprimé.
L’afficheur 1 pouce entièrement graphique vous permet de voir à tout moment si les valeurs process se trouvent dans la plage de consigne.

Surveillance et mesure de la pression du système

Pour un fonctionnement sans faille de votre installation, le PQ Cube surveille la pression du système de manière fiable dans une plage de mesure de -1 à 16 bars.
L’utilisation et la mise en service du capteur sont rapides et simples grâce aux 3 boutons-poussoirs ainsi qu’à la navigation intuitive dans le menu. La mise en service est assistée par un assistant d’installation disponible en 9 langues différentes.

Applications de vide et de préhension

Dans les applications de vide et de préhension, qui se caractérisent par des changements de direction rapides, le PQ Cube reste opérationnel à tout moment grâce à sa robustesse. De plus, le changement de couleur rouge/vert de l’afficheur permet une visualisation claire de la valeur process. L’opérateur sur l’installation reconnaît ainsi immédiatement si l’objet a été correctement saisi.

Pour le montage des capteurs, vous avez le choix entre un montage mural, sur rail DIN ou sur panneau.

Possibilités de montage flexibles

Valeur ajoutée grâce à IO-Link

  • Process transparents
    En plus de la pression effective, la température de l’appareil et la température du fluide sont également émises de manière acyclique via IO-Link. Vous gardez ainsi à tout moment un œil sur votre process.
  • Sauvegarde et simulation des valeurs process et des événements
    En plus de l’affichage et de la sauvegarde des valeurs process, il est également possible de consigner et de simuler divers événements via IO-Link. Entre autres les heures de fonctionnement depuis la mise en service, le nombre d’événements de surpression ainsi que de cycles de commutation sur les deux sorties.
  • Transmission des données sans pertes par connectique sans blindage
    IO-Link permet une transmission des données sans pertes, car grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.
  • Paramétrage flexible à distance ou directement sur l’IHM
    Le capteur de pression peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link. Les réglages peuvent aussi être effectués via IO-Link à distance ou pendant le fonctionnement du process.

Les produits