You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs pour vérins
  2. Détecteurs pour vérins hydrauliques

Détecteurs pour vérins hydrauliques

Les détecteurs de position résistants à la pression sont typiquement utilisés pour la détection du piston sur les vérins hydrauliques. Ils détectent uniquement les métaux ferromagnétiques. Outre l’utilisation comme fin de course dans les vérins hydrauliques, ces détecteurs peuvent aussi être utilisés sur d’autres composants hydrauliques, par exemple vannes ou pompes.

Le boîtier monobloc entièrement métallique en acier inoxydable de haute qualité garantit une protection fiable contre des pics de pression jusqu’à 1 000 bars (pression d’éclatement) et résiste à 10 millions de cycles de pression. La large plage de températures de fonctionnement et l’indice de protection élevé des détecteurs permettent de les utiliser dans des environnements industriels extrêmement sévères.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Détecteurs en acier inoxydable particulièrement robustes

ifm electronic propose un développement interne sur mesure répondant aux exigences élevées en matière de détecteurs pour vérins hydrauliques.
Le détecteur est fabriqué à partir d’un boîtier monobloc en acier inoxydable. Ainsi, des exigences de pression allant jusqu’à 500 bars de pression de service peuvent être satisfaites de manière durable. De plus, le boîtier robuste du détecteur résiste aux pressions de pointe et aux pressions d’éclatement se présentant dans de telles applications. L’étanchéité des détecteurs de la série MFH est assurée par un joint torique et un anneau de support. Sur les détecteurs de la série M9H, le joint torique est inséré radialement et offre une butée mécanique supplémentaire lors du montage.

Le détecteur détecte les positions finales de vérins hydrauliques dans des engins mobiles ou encore dans la technologie de formage. En pratique, un faible écart entre la tige de vérin et le piston est détecté. Le principe de fonctionnement reconnaît exclusivement les métaux ferromagnétiques (acier). Dans la tête du détecteur, une cellule de mesure électronique magnéto-résistive (cellule MR) détecte le champ magnétique permanent d’un aimant placé à proximité. Cette cellule MR se trouve donc dans un champ magnétique permanent. Comme le boîtier en acier inoxydable n’a aucune influence sur le champ magnétique, seul le métal ferromagnétique de la tige de vérin est détecté. Ainsi, un métal ferromagnétique peut être approché et le champ interne se modifie de manière à ce que l’électronique génère le signal de commutation correspondant.

Famille de détecteurs Sorties Raccordement Propriétés

Détecteurs pour vérins hydrauliques
  • DC PNP / NPN
  • NO/NF
  • M12
  • Connecteur déporté avec M12
  • Connecteur déporté avec AMP
  • Câble
  • Tenue en pression jusqu’à 500 bars
  • Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
  • Haute pression d’éclatement
  • Boîtier selon le standard industriel
  • Durée de vie de plus de 10 millions de cycles de pression