You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs pour vérins
  2. Détecteurs pour vérins pneumatiques

Détecteurs pour vérins pneumatiques

Les détecteurs pour vérins servent à détecter la position de la tige des vérins pneumatiques. Ils sont fixés directement sur le vérin. L’aimant torique solidaire du piston est détecté à travers la paroi non magnétisable du vérin (par ex. aluminium, laiton ou acier inox). Ils peuvent être montés directement sur des vérins à rainure en T et en C et, grâce aux adaptateurs proposés, également sur des vérins cylindriques, à tirants, à corps profilés ou à fente trapézoïdale.

Vérins à rainure en T

La rainure en T est la rainure la plus répandue sur les vérins pneumatiques. Pour le montage des détecteurs pour vérins à rainure en T d’ifm, aucun accessoire n’est généralement nécessaire. Les détecteurs peuvent être simplement glissés dans la rainure et fixés à l’aide de l’excentrique de fixation.
Les détecteurs pour vérins peuvent être fixés sans accessoire dans une rainure en T d’une largeur de 5,1 à 5,7 mm. La hauteur effective de l’excentrique doit être comprise entre 3,3 et 4,5 mm.

Vérins Coupe transversale Fabricants typiques
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Vérins à rainure en C

La rainure en C est surtout répandue dans les pays asiatiques.Pour le montage des détecteurs pour vérins à rainure en C d’ifm, aucun accessoire n’est généralement nécessaire. Les détecteurs peuvent être simplement glissés dans la rainure et fixés à l’aide de l’excentrique de fixation.
Les détecteurs à rainure en C peuvent également être fixés dans une rainure en T à l’aide de l’adaptateur pour rainure en T E11928.
Les détecteurs pour vérins peuvent être fixés sans accessoire dans une rainure en C d’une largeur de 3,0 à 3,3 mm. La hauteur effective de l’excentrique doit être comprise entre 3,0 et 4,0 mm.

Vérin Coupe transversale Fabricants typiques
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Vérins à corps profilé et vérins à tirants

La structure des vérins à corps profilé ou à tirants est en principe similaire. S’il n’y a pas de rainure supplémentaire sur le vérin pneumatique, des accessoires sont nécessaires pour la fixation du détecteur pour vérins. Les accessoires proposés sont adaptés pour recevoir des détecteurs à rainure en T d’ifm. Les accessoires de montage doivent être choisis en fonction de la largeur de serrage .

Vérins Coupe transversale Fabricants typiques
Festo
SMC C96

Vérins cylindriques

Les vérins cylindriques n’ont pas de rainure de fixation ni d’élément de fixation tel qu’un tirant. C’est pourquoi l’adaptation du détecteur pour vérins à rainure en T nécessite des accessoires supplémentaires. Ceux-ci diffèrent en fonction du diamètre du piston et du matériau.

Vérin Coupe transversale Fabricants typiques
Festo DSNU
SMC C85

Vérins à fente trapézoïdale

La fente trapézoïdale, ou rainure en queue d’aronde, est typiquement plus large qu’une rainure en T traditionnelle. Des accessoires sont donc nécessaires pour la fixation du détecteur pour vérins à rainure en T. Ils diffèrent selon la largeur de la rainure du vérin.

Vérin Coupe transversale Fabricants typiques
Festo DSNU
SMC C85

Rainure de vérin spécifique au fabricant

Outre les types de vérin les plus répandus sur le marché, il existe aussi des rainures de vérin spécifiques aux fabricants. Des adaptateurs sur mesure existent pour installer des détecteurs pour vérins à rainure en T sur ces vérins.

Adaptateur pour montage sur des vérins à rainures spécifiques au fabricant

Sélectionner selon l’application

Application Avantages Accéder aux produits

Soudage
  • Connecteur revêtu de Safecoat
  • Tube protecteur PTFE pour éviter l’endommagement dû aux projections de soudure
Adapté aux applications de soudure

Lavage haute pression
  • Indice de protection IP 69K
  • Câble PVC
Utilisation en milieu humide

Utilisation en zones explosibles
  • Pour les circuits à sécurité intrinsèque
  • Nécessite un amplificateur Namur
  • Utilisable dans toutes les zones Atex
Atex II 1 D / G
  • Utilisable en zone 22
Atex II 3 D
  • Utilisable en zone 2
Atex II 3 G

Trouver le détecteur pour vérins idéal – précisément et facilement.

Entrez les spécifications et le fabricant de votre vérin et vous obtiendrez le détecteur ifm approprié qui vous conviendra à coup sûr, tout en tenant compte des accessoires nécessaires – grâce à notre outil Solution Builder.