You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs pour vérins
  2. Détecteur pour vérins avec IO-Link

Détecteurs intelligents pour vérins à rainure en C et T

Surveillance des vérins sans perturbations

Ce détecteur pour vérins MKT avec IO-Link convainc par ses deux sorties de commutation matérielles paramétrables et d’autres caractéristiques rendues possibles par la transmission numérique des données. Par exemple, il peut apprendre une durée de sortie de tige de référence à l’aide de « Teach in Application » et la comparer ensuite aux valeurs réelles. De plus, la fonction de stockage des données permet de remplacer facilement le détecteur ou de le remettre en service.

Avec une longueur de 30 millimètres, ce détecteur est destiné au contrôle de fin de course sur les vérins à faible course. Grâce à deux seuils de commutation paramétrables, il peut surveiller deux positions finales. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts grâce à un montage et un câblage réduit.

Ce détecteur pour vérins est également idéal pour la surveillance de la qualité en ligne grâce à ses deux seuils de commutation et à sa sortie signal linéaire. Grâce à l’aimant solidaire du piston, les champs magnétiques sont détectés bien avant le boîtier du détecteur. Il en résulte donc une zone de détection sur une course de 50 millimètres au total.

Avantages du produit

Un détecteur avec deux seuils de commutation paramétrables
Cette caractéristique offre non seulement des fonctions supplémentaires et un gain de productivité, mais permet aussi de gagner du temps et de l’argent.
Maintenance préventive grâce aux fonctions de diagnostic
Réduisez les temps d’arrêt, et les coûts qui en découlent, grâce à la surveillance de la durée de sortie de tige, au compteur de cycles de commutation et à la détection de la température de l’appareil.
Accès à distance grâce à IO-Link
Pour un accès à distance aux paramètres du détecteur, ce qui permet de le régler de l’extérieur de la machine.
Mise en service rapide
Temps de montage réduit, car un seul détecteur couvre deux seuils de commutation et réglage plus flexible du seuil de commutation grâce aux fonctions d’apprentissages numériques.
Remplacement facile grâce au Data Storage
Le transfert automatique des paramètres des détecteurs configurés individuellement permet de les remplacer facilement.

Applications

Détection des deux positions finales des vérins à faible course

Grâce au deuxième seuil de commutation paramétrable, ce détecteur pour vérins IO-Link peut surveiller les deux positions finales sur un vérin à faible course (jusqu’à 50 mm). Selon les types de vérins utilisés, les signaux peuvent être réglés en fonction des besoins.

Surveillance continue de la position

Sur les vérins pneumatiques, ce détecteur peut assumer une tâche de surveillance de haute précision. Grâce à ses performances telles qu’une reproductibilité de 0,2 mm, une erreur de linéarité < 5 % et une résolution de 0,01 mm, le détecteur résout aisément les tâches de contrôle de qualité.

Surveillance de la qualité en ligne

Grâce au deuxième seuil de commutation, le détecteur pour vérins IO-Link est parfaitement adapté à la détection de pièces et d’éventuelles erreurs de chargement. La fonction Window permet de détecter les erreurs de chargement de pièces et de les signaler directement à un système de contrôle-commande.

Surveillance d’état

Les performances de la machine peuvent également être surveillées de manière optimale sur une longue période. Grâce à la nouvelle fonction « Teach in Application », ce détecteur peut également prendre en charge des fonctions de diagnostic pour le vérin pneumatique lui-même. Ce détecteur détermine une durée de course de référence et peut, grâce à une comparaison permanente des valeurs de consigne et des valeurs réelles, détecter quand et dans quelle mesure les durées de course actuelles s’écartent de la valeur de consigne. Un avertissement n’est donné que lorsque la tolérance spécifique à l’application, définie par l’utilisateur, est dépassée ou non atteinte.

Connexion système

Communication numérique avec le détecteur

  • Transmission précise de la position du piston
  • Résolution constante et élevée sur toute l’étendue de mesure
  • Le câblage est réduit grâce à l’utilisation de maîtres IO-Link décentralisés
  • Documentation numérique complète
  • Données des détecteurs utilisables dans le contexte IIoT

moneo : la plateforme IIoT

  • Rendre planifiables les activités de maintenance
  • Paramétrage
  • Maintenance préventive conditionnelle
  • Communication entre le niveau OT et le niveau IT

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Adaptateur Bluetooth
    Permet d’accéder aux détecteurs avec un smartphone pour effectuer un paramétrage et une lecture simples des valeurs process et des événements de tous les appareils IO-Link raccordés au maître.
    Surtout en vue d’un montage ultérieur sur des vérins pneumatiques, des points de commutation flexibles peuvent être réglés. Cela permet d’accéder aux détecteurs avec un smartphone pour effectuer un paramétrage simple. En fonction de l’application, des outils simples sont disponibles pour effectuer une réglage unique.
  • Maintenance à distance
    Maintenance à distance et paramétrage par l’intermédiaire des systèmes de bus de terrain connus via IO-Link
    - Pas de chemins de superstructure nécessaires
    - Économie de coûts et augmentation de la sécurité
  • Plug & Work
    Le détecteur pour vérins peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link. Un seul paramètre à régler.
  • Transmission des données sans pertes
    IO-Link permet une transmission des données sans pertes car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.

Exemple de calcul du retour sur investissement

Pour les sites de production fabricant un nombre élevé de produits, les temps d’arrêt indésirables sont particulièrement importants. Suite à la défaillance d’un amortisseur pneumatique insignifiant dans un système de guidage linéaire sur une ligne d’assemblage, l’installation s’arrête pendant un certain temps. Ce nouveau détecteur peut se charger de la surveillance de la durée de course sur ce système de guidage linéaire, ou sur n’importe quel actionneur linéaire équipé d’un aimant.

Ligne de production entièrement automatique avec 6 000 pièces/jour en 2 équipes
Arrêt dû à un amortisseur défectueux 2 h T
Technicien de maintenance 50 €/h K
Perte de production 375 pièces à 10 €/ heure 3 750 €/h P
(rebuts non inclus)
Coûts d’un amortisseur 30 € M
Nombre de défauts par an 2 E
Economies par an S
S = ((K+P) x T x E) + M
S = 15 230 €

FAQ

Les produits