You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Zones aseptiques et humides

Capteur de pression pour applications aseptiques

Famille de capteurs Plage de pression Température du fluide Signal Visualisation Particularités

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Raccords aseptiques courants disponibles
• 4…20 mA / 20…4 mA analogique avec mise à l’échelle

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Tri-clamp 1,5“ et 2“ intégré
• Membrane inox avec liquide de remplissage de qualité alimentaire
• Haute résistance aux changements de température
• 4…20 mA / 20…4 mA analogique avec mise à l’échelle

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Afficheur analogique/numérique
• 4…20 mA / 20…4 mA analogique avec mise à l’échelle

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Transmetteur
• IO-Link
• 4…20 mA analogique avec mise à l’échelle
• Event orientable pour un montage flexible
• Température de l’appareil via IO-Link