You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Choisir son capteur de pression en fonction de l’application

ifm propose une vaste gamme de capteurs de pression électroniques pour satisfaire aux exigences des différentes applications industrielles. Tous les appareils sont dotés d’un boîtier robuste et sont exempts de pièces en mouvement telles que pistons ou ressorts. Les capteurs sont particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations et fonctionnent entièrement sans usure et sans entretien.

Le bon choix pour votre application
    Type de capteur Étendue de mesure [bar] Température du fluide [°C] IO-Link Applications hydrauliques Industrie de la construction navale
(homologation DNV GL)
Machines-outils Fluides aqueux Gaz/air comprimé Fluides visqueux et
chargés de particules
Mesure de niveau hydrostatique
Capteurs de pression avec
afficheur pour applications industrielles
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Capteurs de pression sans afficheur
pour applications industrielles
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Capteurs de pression pour applications sur les engins mobiles PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
Capteurs de pression avec afficheur
pour applications aseptiques
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Capteurs de pression sans affichage pour applications aseptiques PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

Accessoires pour capteurs de pression ifm