You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Fluides aqueux

Capteurs de pression pour fluides aqueux

Famille de capteurs Plage de pression Signal Visualisation Particularités

PN
-1…600 bar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Afficheur à deux couleurs
• 4…20 mA / 0...10 VDC analogique avec mise à l’échelle

PG24
-1…400 bar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Afficheur analogique/numérique
• 4…20 mA / 20…4 mA analogique avec mise à l’échelle
• Plage de mesure étendue jusqu’à 600bar

PA
-1…600 bar Transmetteur • 4…20 mA / 0…10 VDC analogique à réglage fixe
• IP68 / IP69K

P
S

0…1 bar
Transmetteur • 4…20 mA
• IP68