You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Engins mobiles

Capteurs de pression pour engins mobiles

Famille de capteurs Plage de pression Signal Visualisation Particularités

PU
0…600 bar Transmetteur • 0...10 V ou 0,5…4,5 VDC analogique à réglage fixe
• Raccord process G1/4 ou 9/16 SAE
• Raccordement électrique via DEUTSCH, AMP ou M12

PT
0…600 bar Transmetteur • 4...20 mA analogique à réglage fixe
• Raccord process G1/4
• Raccordement électrique via DEUTSCH, AMP, M12 ou DIN pour électrovannes