You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Les avantages d’AS-i
  2. Applications

Applications de silo

Câblage simple d’applications silo via AS-i et réduction des coûts

L’AirBox AS-i combine l’électronique et le pneumatique dans un boîtier compact.
Montage simple en 4étapes:

AS-i AirBox
  1. Placez le câble plat AS-i jaune dans la partie inférieure
  2. Installez la partie supérieure
  3. Raccordez les deux éléments en utilisant le coulisseau
  4. L’alimentation en air comprimé ainsi que le raccordement de l’actionneur sont effectués tout simplement via des tuyaux pneumatiques standards.
  1. Les tuyaux pneumatiques push-in préviennent les fuites

La réduction des coûts signifie non seulement une réduction des coûts d’installation et de mise en service mais également la prévention de fuites. Ici l’AirBox mise sur la décentralisation,c’est-à-dire que la vanne se trouve à proximité immédiate de l’actionneur.

Avantages supplémentaires:

  • réduction des coûts par une réduction de la pression
  • temps de commutation plus courts
  • tuyaux pneumatiques plus courts

AS-i Safety at Work: arrêt d’urgence

Technologie de sécurité avec AS-i: simple, claire, flexible.

Le câblage conventionnel des boutons d’arrêt d’urgence est très complexe.
Les câbles doivent être posés après avoir été coupés à la longueur nécessaire. Dans la boîte de raccordement du bouton d’arrêt d’urgence, ils doivent être dénudés et dotés d’embouts d’extrémité de fil avant de pouvoir être connectés aux points de contact.

AS-i réduit au minimum le travail nécessaire. Le bouton d’arrêt d’urgence est simplement connecté avec un câble de raccordement M12 à une prise vampire pour câble plat qui établit la connexion de manière rapide et fiable grâce à la technologie vampire.

  • Câblage ultra facile grâce à la technologie vampire
  • Peu de documentation
  • Structure claire
  • Dépannage facile

Identification et codage avec RFID et AS-Interface

Interaction parfaite dans le contrôle de production.

  • Le TAG est lu automatiquement lorsqu’il passe devant l’antenne.
  • Grande fiabilité de lecture dans toutes les applications.
  • La passerelle étant la tête de réseau, elle transmet la valeur à tout bus de terrain.
  • L’homologation AS-Interface garantit une compatibilité indépendante du fabricant.

Câblage simple pour données et énergie

  • Raccordement rapide
  • Embranchements à volonté
  • Pas de blindage
  • Adresser, raccorder … et voilà!

Aucune configuration nécessaire.

Câblage intelligent des vannes process avec AS-i

AS-Interface – Solutions pour les applications agroalimentaires et de process

Câblage conventionnel

  • Grand nombre de bornes ​
  • Câblage complexe
  • Longs tuyaux pneumatiques​
  • Beaucoup de documentation
  • Peu clair​

Commande et signalisation via AS-Interface

  • Données et énergie sur un seul câble à 2fils
  • Technologie de connexion rapide
  • Embranchements à volonté, structure simple et claire