You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Les avantages d’AS-i
  2. Sélection des produits

Sélection des produits

Quel appareil convient à quelle application?

Vous souhaitez collecter facilement de nombreux signaux sur le terrain / dans une armoire électrique, ou commuter des vannes, lampes ou autres actionneurs?
Alors sélectionnez les modules d’entrée et sortie avec de nombreuses fonctions pour une installation facile et rapide.

Vous voulez transmettre le traitement ultérieur des signaux aux systèmes de niveau supérieur?
Alors sélectionnez les maîtres AS-Interface.

Vous avez des applications dans le domaine de la technologie de sécurité?
Alors sélectionnez AS-Interface Safetyat Work.

Vous avez des applications dans des environnements à risque d’explosion?
Alors sélectionnez AS-Interface pour applications en zones explosibles.

Il vous faut des accessoires pour AS-Interface?
Alors sélectionnez Accessoires pour AS-Interface.

  Modules d’entrée et sortie Maître AS-i Safety at Work AS-i pour applications en zones explosibles Accessoires AS-i
 
Montage en armoire  
Montage sur le terrain  
Installation en boîtier
Interfaces de communication AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
E/S TOR    
E/S analogiques      
E/S de sécurité        
Homologations        
Fonctions de vanne 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Alimentation en tension via M8, M12, bornes,
câble rond, câble plat
Bornes, câble rond M12, bornes, câble rond, câble plat M12, câble plat M12, câble rond
Connexion capteurs / actionneurs M8, M12, borne à vis, borne à ressort   M12, borne à vis, borne à ressort M12 M12, câble rond
Protection IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Mode d'adressage / profil AS-i single / A/B node M3 + M4 single node single / A/B node -
           
Secteurs d’activité Modules d’entrée et sortie Maître AS-i Safety at Work ASi pour zones explosibles Accessoires AS-i
Industrie de l’emballage
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile
Machines-outils
Industrie minière
Construction mécanique
Sidérurgie et métallurgie
Logistique
Traitement des eaux
Minoterie