You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Les avantages d’AS-i
  2. Intégration dans le système

Intégration d’AS-Interface dans les systèmes

Que faut-il pour démarrer avec AS-Interface?

Le maître, une alimentation et divers participants standards forment la base de chaque système AS-Interface. Des participants non sécurisés sont également possibles (fonctionnement mixte). Le maître est responsable de l’échange de données avec les participants au moyen d’une scrutation cyclique. Les alimentations AS-Interface fournissent l’énergie aux participants et aux capteurs du système AS-Interface.

Intégration rapide du système de contrôle-commande

Les systèmes AS-Interface peuvent être très facilement raccordés aux systèmes de contrôle-commande de divers fabricants, par exemple Siemens, Rockwell, Schneider ou Omron.
En plus du matériel, ifm propose à cette fin des «kits de démarrage» pour l’intégration des données dans l’API.

Kits de démarrage API

Utilisez nos kits de démarrage pour configurer des systèmes AS-Interface en combinaison avec les systèmes de commande industriels de nombreux fabricants différents. ifm propose des exemples de programmation tout faits et des applications.La configuration et la mise en service sont ainsi considérablement facilitées, ce qui prévient les erreurs.​
Téléchargement gratuit des contenus suivants:​

  • Guide de mise en service pour l’intégration rapide dans les API (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)​
  • Fichiers de description des appareils (GSDML, ESI, EDS)
  • Notices d’utilisation
  • Exemples de programmes pour systèmes de contrôle-commande Siemens
  • Applications de solution système comme DTA-RFID, caméras O3D, IO-Link​

Les kits de démarrage nécessaires sont disponibles dans la zone de téléchargement de la page de détails de chaque produit concerné: