You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Les avantages d’AS-i
  2. Aperçu du système

Aperçu du système AS-Interface

Quelles opportunités et possibilités offre AS-Interface?

Dans le monde entier, les entreprises de tous les secteurs misent sur des technologies simples de câblage et d’automatisation pour améliorer l’efficacité et la disponibilité de leurs installations. Toujours présente: AS-Interface. La technologie sophistiquée AS-Interface offre une haute fiabilité, une immunité aux parasites et de nombreuses possibilités de diagnostic.

Cette technologie simple, extrêmement stable et éprouvée permet aux capteurs de transmettre des informations de diagnostic simultanément à l’API et aux infrastructures informatiques de niveau supérieur. La structure modulaire et la technologie de raccordement flexible garantissent une intégration facile dans l’installation.

Un câble plat à 2 fils transmet les données et l’énergie, de ce fait un câblage parallèle complexe n’est plus nécessaire.

Voudriez-vous en savoir plus sur AS-Interface? Rien de plus simple.
Nous avons résumé pour vous les faits et les avantages les plus importants d’AS-Interface.

AS-i Topologie
Caractéristiques d’AS-i:
Topologie structure flexible
Support câble à deux fils non blindé pour données et énergie
Longueur de câble 100m, extensible jusqu’à 1000m, jusqu’à 3000m possibles si fibres optiques
Nombre d’E/S 496entrées + 496sorties pour données TOR, analogiques et de sécurité
Temps de cycle 5 - 10ms​

Que vous propose AS-Interface?

  • Un système mondialement standardisé conforme à CEI 62026-2.
  • AS-Interface permet de réaliser un câblage en choisissant librement sa topologie.
    Elle élimine la complexité du câblage en parallèle conventionnel.
  • Le câblage peut être connecté à des systèmes de contrôle-commande avec divers systèmes de bus de terrain (comme EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat, etc.).

Comment profitez-vous d’AS-Interface?

  • Concept de câblage et de tension non blindé et facile à mettre en œuvre.
  • AS-Interface est un système flexible, simple et bon marché qui peut facilement être étendu.
  • Les informations de sécurité et hors sécurité peuvent être traitées par l’intermédiaire du même système.
  • Mise en service et documentation moins complexes, avec diverses possibilités de diagnostic.
  • Réduction des borniers de raccordement grâce à une technologie de connexion modulaire et flexible.

Conclusion

Avec AS-Interface, vous posez confortablement et simplement les bases d’une automatisation industrielle intelligente.

Modules AS-i ClassicLine

Animation illustrant la technologie de montage rapide sans outils.

La partie inférieure du module permet d’insérer le câble plat selon trois orientations différentes puis de le verrouiller avec un coulisseau.