You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs à ultrasons
  2. Famille de produits
  3. Grandes portées

Grandes portées jusqu’à 8 mètres

Les détecteurs à ultrasons M30 d’ifm se distinguent par leur portée allant jusqu’à 8mètres. Ils sont appropriés pour la détection d’objets très éloignés ou le contrôle continu de niveau, comme des matières en vrac ou des liquides. Grâce à IO-Link, la largeur du lobe ultrasonore peut être réduite pour s’adapter à l’application. Cela permet d'éviter les réflexions indésirables sur la paroi intérieure de la cuve.

Caractéristiques principales:

  • Boîtier M30
  • Grandes portées jusqu’à 8m
  • Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
  • Sortie numérique ou analogique des valeurs mesurées
  • Mesure de distance en continu et sans contact

Valeur ajoutée avec IO-Link:

  • Lobe ultrasonore réglable pour s’adapter à l’application
  • Paramétrage facile
  • Transmission de la valeur mesurée au millimètre près
  • Possibilités de diagnostic: ex. compteur d’heures de fonctionnement et qualité d’écho