You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Autres produits

Autres produits et accessoires

Détecteurs magnétiques

Bonne tenue en pression :
Pression nominale jusqu’à 500 bar, pression d’éclatement jusqu’à 2000 bar.
Durables:
Avec 10 millions de cycles de pression, le détecteur fonctionne de manière fiable pendant toute la durée de vie du vérin.
Extrêmement robustes :
Boîtier et face active en acier inox d’une épaisseur de 1mm.
Economiques :
Deux fois moins chers qu’une solution classique.
Courts:
Pour les vérins à profil plat, la longueur du boîtier est de seulement 40mm
Flexibles:
Boîtier M12 ou M14, prise de raccordement ou connecteur M12, PNP ou NPN, normalement ouvert, normalement fermé ou sortie antivalente

Surveillance fiable des positions de la tige

Les appareils sont basés sur une technologie magnéto-inductive qui détecte uniquement les métaux ferromagnétiques (par exemple l’acier de la tige du piston). Grâce à cette technologie, les boîtiers en acier inoxydable peuvent avoir une épaisseur de 1mm, même sur la face active, ce qui confère aux détecteurs une longue durée de vie et une haute fiabilité.

Détecteurs magnétiques

Technologie de connexion ecolink

Etanche:
Le concept d'étanchéité innovant garantit l'indice de protection élevé IP 67 / IP 68 / IP 69K.
Bonne tenue :
Le système anti-desserrage à dents de scie protège l'écrou contre un desserrage non intentionnel en cas de choc ou de vibration.
Sans outils :
Montage et démontage tout simplement à la main
Visible:
Les versions avec boîtier noir transparent assurent une visibilité optimale des LED même dans un environnement très éclairé
Standardisée:
Technologie de connexion selon la norme M12 EN 61076
 

Connexion fiable même pour les engins mobiles

Serrage excessif impossible : grâce à l’intégration de la butée mécanique, le joint torique est toujours parfaitement serré et garde ainsi sa fonction d’étanchéité à long terme. Le système anti-desserrage à dents de scie protège contre les forts chocs et vibrations. L’indice de protection IP 67 / IP 68 / IP 69K, la large plage de température de -40 à 90 °C et les matières du boîtier de haute qualité (inox, TPU) assurent une connexion fiable en permanence sous des environnements sévères, par ex. en présence d'humidité saline, huiles et graisses.

Clairement visible : des versions d'un nouveau design, au corps noir translucide, renforcent la visibilité des LED par rapport aux versions transparentes traditionnelles, même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense. C’est un nouvel atout pour toujours visualiser l’état de la machine et agir rapidement en cas de problème.

Technologie de connexion

RFID

Intégrée:
Lecture RFID et intégration CANopen dans un boîtier compact M18 ou M30
Insensible:
Plage de température étendue –40 °C à 85 °C.
Homologuée:
Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
Robuste:
Optimisée pour l’utilisation en extérieur avec indice de protection IP 67 et IP 69K, résistante aux chocs selon EN60068-2-27, résistante aux vibrations selon EN60068-2-64.
Compatible:
Protocole CANopen, optimisé pour l’utilisation avec des systèmes de commande ecomatmobile d’ifm.
 

Résolution fiable d’opérations d’identification.

L'antenne RFID compacte avec interface CANopen est conçue pour les opérations d'identification sur les machines agricoles, les véhicules municipaux et les engins de chantier. Elle détecte automatiquement les outils et le système de contrôle utilise la bonne configuration avec les paramètres correspondants. Le système peut automatiquement adapter sa configuration en fonction de la pièce identifiée. Des informations concernant les intervalles de maintenance et les durées d’utilisation peuvent être générées et sauvegardées automatiquement car le système de contrôle-commande mesure automatiquement le temps de fonctionnement de la machine. Les temps d'arrêt sont minimisés, la productivité est augmentée.

Appareils RFID compacts