You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Capteurs de température

Capteurs de température

Capteurs pour engins mobiles

Adaptés:
Capteurs de température avec sortie courant ou tension ou PT1000
Polyvalents:
Connecteur M12, DEUTSCH et AMP sélectionnable
Economiques :
Tension d’alimentation à partir de 8 V
Robustes:
Bonne tenue en pression jusqu’à 400 bars
Simples:
Fonction plug & play et étendues de mesure prédéfinies
Flexibles:
Différents raccords process et longueurs d’installation

Contrôle des températures en hydraulique et pneumatique

Les transmetteurs de température compacts des séries TA / TU / TM sont conçus spécifiquement pour être utilisés dans les engins mobiles. Les capteurs ont une haute précision grâce au réglage usine de l'élément PT et de l'électronique. Leur particularité, en plus de leur large plage de mesure, est leur excellent temps de réponse. Leur bonne tenue aux vibrations et aux chocs permet leur emploi dans des applications hydrauliques et pneumatiques à haute pression nominale.
Leur plage de tension de 8 à 32 V DC évite que leur fonctionnement soit affecté par de fortes variations du système d’alimentation de l’engin. Les appareils ont une bonne résistance CEM pour satisfaire aux exigences CEM de plus en plus strictes pour les engins mobiles. Les capteurs sont disponibles avec différentes longueurs de sonde, raccords process et plages de mesure.

Capteurs pour engins mobiles

• Transmetteurs de température compacts pour engins mobiles

Vers le sélecteur