- ecomatmobile
- Contrôleurs
Contrôleurs ecomatmobile

Compacts et flexibles
Puissants: Contrôleur 32 bits, grande capacité mémoire et connectivité CAN |
Robustes: Résistants aux vibrations, à l’humidité et aux températures ambiantes extrêmes |
Sûrs: Versions adaptées pour les applications de sécurité |
Simples: Programmation standardisée selon CEI-61131-3 via CODESYS. |
Flexibles: E/S configurables: TOR, analogique, PWM |
ecomatController
Contrôleurs mobiles pour tâches multiples
Ces microcontrôleurs 32 bits puissants permettent un temps de cycle très court. La grande capacité mémoire permet le traitement de programmes d’application complexes. Un deuxième microcontrôleur intégré surveille les fonctions importantes du système. Outre les entrées et sorties TOR, le contrôleur offre des ports analogiques. De plus, des entrées pour des signaux rapides jusqu'à 30 kHz peuvent être utilisées. Toutes les entrées et sorties sont protégées contre les perturbations et les surcharges. Leur utilisation dans des systèmes embarqués en 12 et 24 V est possible grâce à leur grande plage d’alimentation.
Fonctions passerelles
Presque tous les contrôleurs disposent de plusieurs interfaces CAN pour échanger des données via le protocole CANopen, par exemple avec les modules d’E/S décentralisés ou avec une unité de dialogue. Il est également possible d'utiliser des contrôleurs avec plus d'une interface CAN comme passerelle. Cela permet par exemple le traitement direct des données de contrôle et de diagnostic de moteurs diesel avec le protocole SAE-J1939.
Programmable selon CEI 61131-3
La programmation dans l’environnement CoDeSys selon la norme CEI 61131-3 est claire et facile. Des bibliothèques de fonctions sont disponibles pour les fonctions matérielles spéciales (par ex. passerelle SAE-J1939 / CANopen).

Systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles | ||
---|---|---|
• Pour fonctions de commande dans les véhicules et engins mobiles |
Systèmes de contrôle-commande pour l'utilisation en cabine et en armoire | |
• Pour fonctions de commande dans les véhicules et engins mobiles |
Systèmes de contrôle-commande avec des exigences de protection élevées |